Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 119,2994 Kč - 8 899,1243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
1500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 5 715,0749 Kč - 7 143,8436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
600.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 9 696,1903 Kč - 12 120,1139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
2000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 2 842,1663 Kč - 3 552,7079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
600.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 3 629,5634 Kč - 4 536,9543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 12 280,5188 Kč - 15 350,6237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
3000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 29 528,6307 Kč - 36 910,7016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 14 500,4034 Kč - 18 125,5539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 13 781,1846 Kč - 17 226,5676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 4 799,7506 Kč - 5 999,6882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 7 362,7579 Kč - 9 203,5713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
1500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 10 038,3213 Kč - 12 547,8768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
1500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 34 185,5788 Kč - 42 731,9859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 9 052,5874 Kč - 11 315,7219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
1500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 9 089,7755 Kč - 11 362,2938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 6 220,3379 Kč - 7 775,2984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 11 866,7387 Kč - 14 833,2746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 2 938,8555 Kč - 3 673,6934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
600.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 22 198,1026 Kč - 27 747,6158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 9 721,9741 Kč - 12 152,3313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku