Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 542,0177 Kč - 80 677,3858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 5 715,0749 Kč - 7 143,8436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
600.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 42 386,5575 Kč - 52 983,2961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 88 602,7507 Kč - 110 753,3889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 5 074,6949 Kč - 6 343,3067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 3 948,3898 Kč - 4 935,6113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 7 542,0047 Kč - 9 427,4439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
600.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 96 622,7472 Kč - 120 778,5827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 58 062,8503 Kč - 72 578,5009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 17 110,7637 Kč - 21 388,3306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 9 229,3551 Kč - 11 536,7558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
800.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 16 175,8536 Kč - 20 219,817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 4 354,9803 Kč - 5 443,8493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
800.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 9 266,7911 Kč - 11 583,3526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
2000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 3 418,3347 Kč - 4 272,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
800.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 7 056,3275 Kč - 8 820,5333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 28 621,7357 Kč - 35 777,1696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
6000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 3 562,1289 Kč - 4 452,6612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 4 833,9637 Kč - 6 042,3306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 2 641,3503 Kč - 3 301,564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
600.0
|
25x25
|
25.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku