Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 110,8983 Kč - 20 138,4741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 5 153,2859 Kč - 6 441,7313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 15 246,1498 Kč - 19 057,6253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
3500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 9 072,4211 Kč - 11 340,5883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 15 281,8504 Kč - 19 102,3007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 11 359,4923 Kč - 14 199,2538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 20 221,9243 Kč - 25 277,4054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
6000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 2 370,1248 Kč - 2 962,656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 8 559,7204 Kč - 10 699,7745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 1 593,6362 Kč - 1 992,0452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 9 721,9741 Kč - 12 152,3313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 9 862,5453 Kč - 12 328,0825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 3 066,7828 Kč - 3 833,6024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
1000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 11 556,3416 Kč - 14 445,3154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 4 927,6778 Kč - 6 159,5972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
1500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 5 008,748 Kč - 6 260,9969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
800.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 6 205,9585 Kč - 7 757,4481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
2000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 8 914,4954 Kč - 11 143,1316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 7 332,0157 Kč - 9 164,8956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 10 831,6685 Kč - 13 539,5856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
3000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku