Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 948,3898 Kč - 4 935,6113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 88 602,7507 Kč - 110 753,3889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 25 583,7118 Kč - 31 979,5529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 33 985,2586 Kč - 42 481,4245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 18 231,3666 Kč - 22 789,0719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 29 355,8298 Kč - 36 694,9112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 13 281,3759 Kč - 16 601,7447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2000.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 4 718,1846 Kč - 5 897,7927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
600.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 10 867,1212 Kč - 13 584,0502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
3000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 23 741,6587 Kč - 29 677,0858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 7 776,538 Kč - 9 720,7345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
1000.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 8 055,945 Kč - 10 069,8073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
2500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 6 449,4169 Kč - 8 061,8951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
2000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 7 830,5848 Kč - 9 788,3302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
3000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 3 418,3347 Kč - 4 272,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
800.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 24 181,7185 Kč - 30 227,0985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 3 461,473 Kč - 4 326,7173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
600.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 11 954,5027 Kč - 14 943,0664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 18 568,5391 Kč - 23 210,5376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 9 266,7911 Kč - 11 583,3526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
2000.0
|
32x20
|
20.0