Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava s drážkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovou hlavou a závitovým dříkem. Toto osazení se táhne od hlavy k dříku, který je obroben s přesnou tolerancí. Šrouby s osazením se často používají ke spojení dvou komponentů, přičemž osazení slouží jako nosná plocha.

Šrouby s osazením jsou vhodné pro sestavy, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s rovnou drážkou, díky které mohou být šroubovány pomocí plochého šroubováku. Jsou magnetické a mají vynikající pevnost ve smyku, i když korodují o něco snadněji než konvenční šrouby s osazením. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení, automobilový průmysl a stavebnictví.

  • Toto osazení se táhne od hlavy k dříku, který je obroben s přesnou tolerancí.
  • Je charakteristický hlavou s rovnou drážkou, díky které mohou být šroubovány pomocí plochého šroubováku.
  • Jsou magnetické s vynikající pevností ve smyku, i když korodují o něco snadněji než konvenční šrouby s osazením.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRP0133

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 h2 l2 H1 D3 d1 l1 Koupit
47,0658 Kč - 78,6126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
12.0
42,232 Kč - 70,4715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
5.0
52,6628 Kč - 87,7714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
6.0
47,0658 Kč - 78,6126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
10.0
56,7334 Kč - 94,6405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
30.0
71,998 Kč - 120,0815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
16.0
52,6628 Kč - 87,7714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
5.0
56,7334 Kč - 94,6405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
20.0
71,998 Kč - 120,0815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
10.0
76,8318 Kč - 128,2226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
12.0
43,7585 Kč - 72,7612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
10.0
43,7585 Kč - 72,7612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
4.0
76,8318 Kč - 128,2226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
8.0
119,3182 Kč - 198,6942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
2.4
16.0
8.0
20.0
12.0
16.0
63,8569 Kč - 106,3433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
6.0
65,8921 Kč - 109,6507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
8.0
47,0658 Kč - 78,6126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
14.0
71,998 Kč - 120,0815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
14.0
42,232 Kč - 70,4715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
4.0
52,6628 Kč - 87,7714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
4.0
  • z/ze 2
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M4 5.0 12.0 ocel nerezavějící

20221225

Cenové rozmezí
78,6126 Kč - 47,0658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M3 4.0 5.0 ocel nerezavějící

20221393

Cenové rozmezí
70,4715 Kč - 42,232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M5 6.0 6.0 ocel nerezavějící

20221379

Cenové rozmezí
87,7714 Kč - 52,6628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M4 5.0 10.0 ocel nerezavějící

20221201

Cenové rozmezí
78,6126 Kč - 47,0658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M4 5.0 30.0 ocel nerezavějící

20221317

Cenové rozmezí
94,6405 Kč - 56,7334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M5 6.0 16.0 ocel nerezavějící

20221485

Cenové rozmezí
120,0815 Kč - 71,998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M5 6.0 5.0 ocel nerezavějící

20221355

Cenové rozmezí
87,7714 Kč - 52,6628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M4 5.0 20.0 ocel nerezavějící

20221287

Cenové rozmezí
94,6405 Kč - 56,7334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • l1
    20.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M5 6.0 10.0 ocel nerezavějící

20221430

Cenové rozmezí
120,0815 Kč - 71,998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M6 8.0 12.0 ocel nerezavějící

20221645

Cenové rozmezí
128,2226 Kč - 76,8318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M3 4.0 10.0 ocel nerezavějící

20221904

Cenové rozmezí
72,7612 Kč - 43,7585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M4 5.0 4.0 ocel nerezavějící

20221928

Cenové rozmezí
72,7612 Kč - 43,7585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M6 8.0 8.0 ocel nerezavějící

20221584

Cenové rozmezí
128,2226 Kč - 76,8318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M10 12.0 16.0 ocel nerezavějící

20221867

Cenové rozmezí
198,6942 Kč - 119,3182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M6 8.0 6.0 ocel nerezavějící

20221560

Cenové rozmezí
106,3433 Kč - 63,8569 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M5 6.0 8.0 ocel nerezavějící

20221416

Cenové rozmezí
109,6507 Kč - 65,8921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M4 5.0 14.0 ocel nerezavějící

20221249

Cenové rozmezí
78,6126 Kč - 47,0658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • l1
    14.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M5 6.0 14.0 ocel nerezavějící

20221461

Cenové rozmezí
120,0815 Kč - 71,998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • l1
    14.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M3 4.0 4.0 ocel nerezavějící

20221188

Cenové rozmezí
70,4715 Kč - 42,232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M5 6.0 4.0 ocel nerezavějící

20221331

Cenové rozmezí
87,7714 Kč - 52,6628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0