Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Skladem

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 228
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Koupit
23,218 Kč - 38,532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
30.0
M8
31,122 Kč - 51,87 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
16.0
M10
30,134 Kč - 50,388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
10.0
M8
13,091 Kč - 21,983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
12.0
M5
21,983 Kč - 36,803 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
30.0
M6
18,772 Kč - 31,122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
40.0
M5
19,513 Kč - 32,604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
40.0
M6
47,424 Kč - 79,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
70.0
M10
21,736 Kč - 36,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
8.0
M5
14,326 Kč - 23,959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
16.0
M5
20,501 Kč - 34,086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
10.0
M6
108,927 Kč - 181,545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
100.0
M12
166,478 Kč - 277,628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
60.0
M16
216,619 Kč - 361,114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
90.0
M16
88,179 Kč - 146,965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
70.0
M12
125,476 Kč - 208,962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
90.0
M12
32,851 Kč - 54,834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
40.0
M8
20,501 Kč - 34,086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
20.0
M6
49,40 Kč - 82,251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
3.0
4.0
7.0
ocel černá
12.0
M3
19,76 Kč - 32,851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
20.0
M8
  • z/ze 12
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 30.0 13.0 ocel černá

20220440

Cenové rozmezí
38,532 Kč - 23,218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 16.0 16.0 ocel černá

20220525

Cenové rozmezí
51,87 Kč - 31,122 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    16.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 10.0 13.0 ocel černá

20220402

Cenové rozmezí
50,388 Kč - 30,134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 12.0 9.5 ocel černá

20220273

Cenové rozmezí
21,983 Kč - 13,091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    12.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 30.0 11.0 ocel černá

20220372

Cenové rozmezí
36,803 Kč - 21,983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 40.0 9.5 ocel černá

20220327

Cenové rozmezí
31,122 Kč - 18,772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 40.0 11.0 ocel černá

20220389

Cenové rozmezí
32,604 Kč - 19,513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 70.0 16.0 ocel černá

20220594

Cenové rozmezí
79,04 Kč - 47,424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    70.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 8.0 9.5 ocel černá

20220266

Cenové rozmezí
36,062 Kč - 21,736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 16.0 9.5 ocel černá

20220280

Cenové rozmezí
23,959 Kč - 14,326 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 10.0 11.0 ocel černá

20220334

Cenové rozmezí
34,086 Kč - 20,501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    10.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 100.0 18.0 ocel černá

20220624

Cenové rozmezí
181,545 Kč - 108,927 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 60.0 22.0 ocel černá

20220792

Cenové rozmezí
277,628 Kč - 166,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    60.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 90.0 22.0 ocel černá

20220822

Cenové rozmezí
361,114 Kč - 216,619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    90.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 70.0 18.0 ocel černá

20220709

Cenové rozmezí
146,965 Kč - 88,179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 90.0 18.0 ocel černá

20220723

Cenové rozmezí
208,962 Kč - 125,476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    90.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 40.0 13.0 ocel černá

20220457

Cenové rozmezí
54,834 Kč - 32,851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 20.0 11.0 ocel černá

20220358

Cenové rozmezí
34,086 Kč - 20,501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 4.0 M3 12.0 7.0 ocel černá

20220167

Cenové rozmezí
82,251 Kč - 49,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    12.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 20.0 13.0 ocel černá

20220433

Cenové rozmezí
32,851 Kč - 19,76 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0