Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Skladem

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 228
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Koupit
19,019 Kč - 31,863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
16.0
M8
16,549 Kč - 27,664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
20.0
M5
42,978 Kč - 71,63 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
12.0
M10
29,887 Kč - 49,894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
12.0
M8
49,40 Kč - 82,251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
3.0
4.0
7.0
ocel černá
12.0
M3
35,321 Kč - 59,033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
40.0
M10
31,122 Kč - 51,87 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
16.0
M10
279,11 Kč - 465,101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
120.0
M16
19,019 Kč - 31,863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
30.0
M5
106,704 Kč - 177,84 Kč 10 Skladem
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
50.0
M6
34,333 Kč - 57,057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
30.0
M10
335,673 Kč - 559,455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
40.0
M20
26,182 Kč - 43,472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
50.0
M8
89,167 Kč - 148,694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
40.0
M12
30,134 Kč - 50,388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
10.0
M8
209,456 Kč - 349,258 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
80.0
M16
99,788 Kč - 166,231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
50.0
M5
149,188 Kč - 248,729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
20.0
M16
23,218 Kč - 38,532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
30.0
M8
41,002 Kč - 68,172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
80.0
M8
  • z/ze 12
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 16.0 13.0 ocel černá

20220426

Cenové rozmezí
31,863 Kč - 19,019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    16.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 20.0 9.5 ocel černá

20220297

Cenové rozmezí
27,664 Kč - 16,549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 12.0 16.0 ocel černá

20220518

Cenové rozmezí
71,63 Kč - 42,978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    12.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 12.0 13.0 ocel černá

20220419

Cenové rozmezí
49,894 Kč - 29,887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    12.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 4.0 M3 12.0 7.0 ocel černá

20220167

Cenové rozmezí
82,251 Kč - 49,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    12.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 40.0 16.0 ocel černá

20220563

Cenové rozmezí
59,033 Kč - 35,321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 16.0 16.0 ocel černá

20220525

Cenové rozmezí
51,87 Kč - 31,122 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    16.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 120.0 22.0 ocel černá

20220747

Cenové rozmezí
465,101 Kč - 279,11 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    120.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 30.0 9.5 ocel černá

20220310

Cenové rozmezí
31,863 Kč - 19,019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 50.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221089

Cenové rozmezí
177,84 Kč - 106,704 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 30.0 16.0 ocel černá

20220556

Cenové rozmezí
57,057 Kč - 34,333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 40.0 27.0 ocel černá

20220877

Cenové rozmezí
559,455 Kč - 335,673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 50.0 13.0 ocel černá

20220464

Cenové rozmezí
43,472 Kč - 26,182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 40.0 18.0 ocel černá

20220679

Cenové rozmezí
148,694 Kč - 89,167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 10.0 13.0 ocel černá

20220402

Cenové rozmezí
50,388 Kč - 30,134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 80.0 22.0 ocel černá

20220815

Cenové rozmezí
349,258 Kč - 209,456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    80.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 50.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20221010

Cenové rozmezí
166,231 Kč - 99,788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 20.0 22.0 ocel černá

20220754

Cenové rozmezí
248,729 Kč - 149,188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 30.0 13.0 ocel černá

20220440

Cenové rozmezí
38,532 Kč - 23,218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 80.0 13.0 ocel černá

20220495

Cenové rozmezí
68,172 Kč - 41,002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    80.0