Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.
Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiál | l1 025 | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,019 Kč - 31,863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel černá
|
16.0
|
M8
|
||
21,736 Kč - 36,062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel černá
|
8.0
|
M5
|
||
29,887 Kč - 49,894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel černá
|
12.0
|
M8
|
||
42,978 Kč - 71,63 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel černá
|
12.0
|
M10
|
||
29,887 Kč - 49,647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel černá
|
60.0
|
M8
|
||
34,333 Kč - 57,057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel černá
|
30.0
|
M10
|
||
44,46 Kč - 74,10 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel černá
|
60.0
|
M10
|
||
26,182 Kč - 43,472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel černá
|
50.0
|
M8
|
||
20,501 Kč - 34,086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel černá
|
16.0
|
M6
|
||
42,484 Kč - 70,889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
ocel černá
|
10.0
|
M4
|
||
364,078 Kč - 606,879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
ocel černá
|
70.0
|
M20
|
||
166,231 Kč - 276,887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
ocel černá
|
50.0
|
M16
|
||
335,673 Kč - 559,455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
ocel černá
|
40.0
|
M20
|
||
89,167 Kč - 148,694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel černá
|
40.0
|
M12
|
||
99,788 Kč - 166,231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
50.0
|
M5
|
||
234,403 Kč - 390,754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
ocel černá
|
100.0
|
M16
|
||
41,002 Kč - 68,172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel černá
|
80.0
|
M8
|
||
89,661 Kč - 149,435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel černá
|
20.0
|
M12
|
||
68,172 Kč - 113,62 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel černá
|
90.0
|
M10
|
||
54,34 Kč - 90,402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel černá
|
80.0
|
M10
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku