Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Skladem

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 228
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Koupit
118,313 Kč - 197,106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
45.0
M8
120,289 Kč - 200,564 Kč 56 Skladem
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
70.0
M6
99,788 Kč - 166,231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
55.0
M5
346,541 Kč - 577,733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
50.0
M20
92,131 Kč - 153,387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
80.0
M12
302,081 Kč - 503,386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
20.0
M20
19,019 Kč - 31,863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
30.0
M5
106,704 Kč - 177,84 Kč 10 Skladem
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
50.0
M6
107,939 Kč - 179,816 Kč 10 Skladem
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
M10
31,122 Kč - 51,87 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
16.0
M10
89,661 Kč - 149,435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
20.0
M12
88,179 Kč - 146,965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
70.0
M12
86,203 Kč - 143,507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
M8
122,018 Kč - 203,281 Kč 10 Skladem
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
50.0
M10
112,879 Kč - 188,214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
30.0
M10
381,862 Kč - 636,519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
90.0
M20
106,704 Kč - 177,84 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
60.0
M6
106,21 Kč - 177,099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
30.0
M8
240,084 Kč - 400,14 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
100.0
M5
106,704 Kč - 177,84 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
65.0
M6
  • z/ze 12
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 45.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229382

Cenové rozmezí
197,106 Kč - 118,313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 70.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229283

Cenové rozmezí
200,564 Kč - 120,289 Kč

Skladové zásoby
56 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 55.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20229184

Cenové rozmezí
166,231 Kč - 99,788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    55.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 50.0 27.0 ocel černá

20220884

Cenové rozmezí
577,733 Kč - 346,541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 80.0 18.0 ocel černá

20220716

Cenové rozmezí
153,387 Kč - 92,131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    80.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 20.0 27.0 ocel černá

20220853

Cenové rozmezí
503,386 Kč - 302,081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 30.0 9.5 ocel černá

20220310

Cenové rozmezí
31,863 Kč - 19,019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 50.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221089

Cenové rozmezí
177,84 Kč - 106,704 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 25.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221140

Cenové rozmezí
179,816 Kč - 107,939 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    25.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 16.0 16.0 ocel černá

20220525

Cenové rozmezí
51,87 Kč - 31,122 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    16.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 20.0 18.0 ocel černá

20220648

Cenové rozmezí
149,435 Kč - 89,661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 70.0 18.0 ocel černá

20220709

Cenové rozmezí
146,965 Kč - 88,179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 10.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221096

Cenové rozmezí
143,507 Kč - 86,203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 50.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221171

Cenové rozmezí
203,281 Kč - 122,018 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 30.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221157

Cenové rozmezí
188,214 Kč - 112,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 90.0 27.0 ocel černá

20220921

Cenové rozmezí
636,519 Kč - 381,862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    90.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 60.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229269

Cenové rozmezí
177,84 Kč - 106,704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    60.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 30.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229351

Cenové rozmezí
177,099 Kč - 106,21 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 100.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20229238

Cenové rozmezí
400,14 Kč - 240,084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    100.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 65.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229276

Cenové rozmezí
177,84 Kč - 106,704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    65.0