Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Skladem

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 228
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Koupit
98,306 Kč - 164,008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
45.0
M5
104,481 Kč - 174,135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
45.0
M12
213,902 Kč - 356,668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
65.0
M16
39,026 Kč - 64,961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
90.0
M6
181,792 Kč - 302,822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
M12
185,744 Kč - 309,491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
65.0
M12
401,375 Kč - 669,123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
65.0
M20
329,004 Kč - 548,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
35.0
M20
160,303 Kč - 267,007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
45.0
M16
29,64 Kč - 49,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
45.0
M8
42,484 Kč - 70,889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
75.0
M8
203,281 Kč - 338,884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
75.0
M16
107,198 Kč - 178,581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
35.0
M10
56,81 Kč - 94,601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
55.0
M10
193,648 Kč - 322,829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
35.0
M6
127,946 Kč - 213,408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
65.0
M8
105,469 Kč - 175,864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
65.0
M5
120,289 Kč - 200,564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
75.0
M6
97,071 Kč - 161,785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
M8
39,767 Kč - 66,196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
4.0
5.0
9.0
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
M4
  • z/ze 12
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 45.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20229177

Cenové rozmezí
164,008 Kč - 98,306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 45.0 18.0 ocel černá

20226497

Cenové rozmezí
174,135 Kč - 104,481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 65.0 22.0 ocel černá

20226572

Cenové rozmezí
356,668 Kč - 213,902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    65.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 90.0 11.0 ocel černá

20226367

Cenové rozmezí
64,961 Kč - 39,026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    90.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 25.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229054

Cenové rozmezí
302,822 Kč - 181,792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    25.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 65.0 18.0 ocel černá

20226510

Cenové rozmezí
309,491 Kč - 185,744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    65.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 65.0 27.0 ocel černá

20226633

Cenové rozmezí
669,123 Kč - 401,375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    65.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 35.0 27.0 ocel černá

20226602

Cenové rozmezí
548,34 Kč - 329,004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    35.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 45.0 22.0 ocel černá

20226558

Cenové rozmezí
267,007 Kč - 160,303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 45.0 13.0 ocel černá

20226381

Cenové rozmezí
49,40 Kč - 29,64 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 75.0 13.0 ocel černá

20226404

Cenové rozmezí
70,889 Kč - 42,484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    75.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 75.0 22.0 ocel černá

20226589

Cenové rozmezí
338,884 Kč - 203,281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    75.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 35.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227746

Cenové rozmezí
178,581 Kč - 107,198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    35.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 55.0 16.0 ocel černá

20226459

Cenové rozmezí
94,601 Kč - 56,81 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    55.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 35.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228194

Cenové rozmezí
322,829 Kč - 193,648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    35.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 65.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229412

Cenové rozmezí
213,408 Kč - 127,946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 65.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20229191

Cenové rozmezí
175,864 Kč - 105,469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    65.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 75.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229290

Cenové rozmezí
200,564 Kč - 120,289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    75.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 25.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229344

Cenové rozmezí
161,785 Kč - 97,071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    25.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 5.0 M4 25.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229146

Cenové rozmezí
66,196 Kč - 39,767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    25.0