Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Skladem

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 228
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Koupit
393,965 Kč - 656,526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
50.0
M16
68,913 Kč - 114,855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
50.0
M12
112,879 Kč - 188,214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
30.0
M10
432,991 Kč - 721,734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
120.0
M20
69,16 Kč - 115,102 Kč 60 Skladem
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
M5
29,887 Kč - 49,647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
60.0
M8
73,853 Kč - 123,253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
M6
20,501 Kč - 34,086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
16.0
M6
99,788 Kč - 166,231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
50.0
M5
279,11 Kč - 465,101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
120.0
M16
234,403 Kč - 390,754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
100.0
M16
122,018 Kč - 203,281 Kč 10 Skladem
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
50.0
M10
97,812 Kč - 163,02 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
40.0
M5
346,541 Kč - 577,733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
50.0
M20
209,456 Kč - 349,258 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
80.0
M16
149,188 Kč - 248,729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
20.0
M16
59,774 Kč - 99,541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
3.0
4.0
7.0
ocel černá
30.0
M3
27,911 Kč - 46,436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
100.0
M8
82,745 Kč - 137,826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
100.0
M5
33,098 Kč - 55,081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
80.0
M6
  • z/ze 12
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 50.0 22.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229726

Cenové rozmezí
656,526 Kč - 393,965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 50.0 18.0 ocel černá

20220686

Cenové rozmezí
114,855 Kč - 68,913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 30.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221157

Cenové rozmezí
188,214 Kč - 112,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 120.0 27.0 ocel černá

20220846

Cenové rozmezí
721,734 Kč - 432,991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    120.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 16.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20220969

Cenové rozmezí
115,102 Kč - 69,16 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 60.0 13.0 ocel černá

20220471

Cenové rozmezí
49,647 Kč - 29,887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    60.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 12.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221041

Cenové rozmezí
123,253 Kč - 73,853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    12.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 16.0 11.0 ocel černá

20220341

Cenové rozmezí
34,086 Kč - 20,501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 50.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20221010

Cenové rozmezí
166,231 Kč - 99,788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 120.0 22.0 ocel černá

20220747

Cenové rozmezí
465,101 Kč - 279,11 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    120.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 100.0 22.0 ocel černá

20220730

Cenové rozmezí
390,754 Kč - 234,403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    100.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 50.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221171

Cenové rozmezí
203,281 Kč - 122,018 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 40.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20221003

Cenové rozmezí
163,02 Kč - 97,812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 50.0 27.0 ocel černá

20220884

Cenové rozmezí
577,733 Kč - 346,541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 80.0 22.0 ocel černá

20220815

Cenové rozmezí
349,258 Kč - 209,456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    80.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 20.0 22.0 ocel černá

20220754

Cenové rozmezí
248,729 Kč - 149,188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 4.0 M3 30.0 7.0 ocel černá

20226190

Cenové rozmezí
99,541 Kč - 59,774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 100.0 13.0 ocel černá

20223564

Cenové rozmezí
46,436 Kč - 27,911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    100.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 100.0 9.5 ocel černá

20226282

Cenové rozmezí
137,826 Kč - 82,745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    100.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 80.0 11.0 ocel černá

20226350

Cenové rozmezí
55,081 Kč - 33,098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0