Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 562
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 l2 H1 Materiál d1 l1 Typ Koupit
98,306 Kč - 140,4936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
22.5
7.5
ocel
M12
55.0
Standardní závit
41,249 Kč - 58,8354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
16.5
5.3
ocel
M8
60.0
Standardní závit
130,416 Kč - 186,2874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
24.0
8.8
ocel
M14
60.0
Standardní závit
385,073 Kč - 550,2666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
30.5
12.5
ocel
M20
110.0
Standardní závit
98,059 Kč - 140,1972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
17.5
6.4
ocel
M10
45.0
Standardní závit
185,25 Kč - 264,6852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
22.5
7.5
ocel
M12
90.0
Standardní závit
405,821 Kč - 579,7584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
36.5
15.0
ocel
M24
120.0
Standardní závit
136,344 Kč - 194,7348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
22.5
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
M12
55.0
Dlouhý závit
450,281 Kč - 643,188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
30.5
12.5
ocel
M20
150.0
Standardní závit
142,766 Kč - 203,9232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
70.0
Standardní závit
221,806 Kč - 316,9998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
22.5
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
M12
80.0
Dlouhý závit
432,497 Kč - 617,6976 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
43.0
19.0
ocel
M30
80.0
Standardní závit
180,804 Kč - 258,1644 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
28.5
12.5
ocel
M20
50.0
Standardní závit
63,479 Kč - 90,8466 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
25.0
10.0
ocel
M16
45.0
Standardní závit
217,36 Kč - 310,479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
29.5
11.5
ocel
M18
70.0
Standardní závit
381,368 Kč - 544,635 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
30.5
12.5
ocel
M20
100.0
Standardní závit
98,306 Kč - 140,4936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
25.0
10.0
ocel
M16
50.0
Standardní závit
89,661 Kč - 128,0448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
22.0
8.8
ocel
M14
40.0
Standardní závit
97,565 Kč - 139,308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
22.0
8.8
ocel
M14
45.0
Standardní závit
290,472 Kč - 415,1082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0
34.5
14.0
ocel
M22
80.0
Standardní závit
  • z/ze 29
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 55.0 ocel

20255756

Cenové rozmezí
140,4936 Kč - 98,306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    55.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 60.0 ocel

20256517

Cenové rozmezí
58,8354 Kč - 41,249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    60.0
  • l2
    16.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 60.0 ocel

20255848

Cenové rozmezí
186,2874 Kč - 130,416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    60.0
  • l2
    24.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 110.0 ocel

20255961

Cenové rozmezí
550,2666 Kč - 385,073 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    110.0
  • l2
    30.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 45.0 ocel

20255671

Cenové rozmezí
140,1972 Kč - 98,059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    45.0
  • l2
    17.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 90.0 ocel

20256630

Cenové rozmezí
264,6852 Kč - 185,25 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    90.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 120.0 ocel

20256098

Cenové rozmezí
579,7584 Kč - 405,821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    120.0
  • l2
    36.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 55.0 ocel nerezavějící AISI 303

20256371

Cenové rozmezí
194,7348 Kč - 136,344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Dlouhý závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    55.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 150.0 ocel

20256005

Cenové rozmezí
643,188 Kč - 450,281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    150.0
  • l2
    30.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 70.0 ocel

20255923

Cenové rozmezí
203,9232 Kč - 142,766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    70.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20256401

Cenové rozmezí
316,9998 Kč - 221,806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Dlouhý závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    80.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M30 32.0 80.0 ocel

20256197

Cenové rozmezí
617,6976 Kč - 432,497 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    80.0
  • l2
    43.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 50.0 ocel

20256029

Cenové rozmezí
258,1644 Kč - 180,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    50.0
  • l2
    28.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 45.0 ocel

20255893

Cenové rozmezí
90,8466 Kč - 63,479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    45.0
  • l2
    25.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M18 19.0 70.0 ocel

20256739

Cenové rozmezí
310,479 Kč - 217,36 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    70.0
  • l2
    29.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 100.0 ocel

20255954

Cenové rozmezí
544,635 Kč - 381,368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    100.0
  • l2
    30.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 50.0 ocel

20255909

Cenové rozmezí
140,4936 Kč - 98,306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    50.0
  • l2
    25.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 40.0 ocel

20255800

Cenové rozmezí
128,0448 Kč - 89,661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    40.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 45.0 ocel

20255817

Cenové rozmezí
139,308 Kč - 97,565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    45.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M22 23.0 80.0 ocel

20256920

Cenové rozmezí
415,1082 Kč - 290,472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    80.0
  • l2
    34.5