Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 562
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 l2 H1 Materiál d1 l1 Typ Koupit
272,935 Kč - 389,8895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
28.5
15.0
ocel
M24
150.0
závit krátký
289,484 Kč - 413,5768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
34.0
19.0
ocel
M30
130.0
závit krátký
38,285 Kč - 54,5376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.5
5.3
ocel
M8
35.0
Standardní závit
64,467 Kč - 92,1804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
17.5
6.4
ocel
M10
30.0
Standardní závit
90,896 Kč - 129,675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
17.0
8.8
ocel
M14
50.0
závit krátký
99,541 Kč - 142,2967 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
19.0
10.0
ocel
M16
45.0
závit krátký
218,348 Kč - 312,0845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
28.5
15.0
ocel
M24
80.0
závit krátký
275,405 Kč - 393,5204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
33.5
15.0
ocel
M24
160.0
závit krátký
225,511 Kč - 322,2856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
29.5
12.5
ocel
M20
160.0
závit krátký
184,756 Kč - 264,0183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
24.5
12.5
ocel
M20
105.0
závit krátký
175,864 Kč - 251,3966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
24.5
12.5
ocel
M20
90.0
závit krátký
123,50 Kč - 176,5309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
21.0
10.0
ocel
M16
60.0
závit krátký
156,104 Kč - 222,8681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
24.5
12.5
ocel
M20
75.0
závit krátký
123,50 Kč - 176,5309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
22.5
12.5
ocel
M20
45.0
závit krátký
39,52 Kč - 56,4642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.5
5.3
ocel
M8
48.0
Standardní závit
128,687 Kč - 183,9162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
22.0
8.8
ocel
M14
50.0
Standardní závit
112,138 Kč - 160,056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
22.5
7.5
ocel
M12
55.0
Standardní závit
37,05 Kč - 52,9074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.5
5.3
ocel
M8
40.0
Standardní závit
93,86 Kč - 133,9728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
25.0
10.0
ocel
M16
48.0
Standardní závit
506,597 Kč - 723,8088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
150.0
Standardní závit
  • z/ze 29
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 150.0 ocel

20261221

Cenové rozmezí
389,8895 Kč - 272,935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    150.0
  • l2
    28.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M30 32.0 130.0 ocel

20261320

Cenové rozmezí
413,5768 Kč - 289,484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    130.0
  • l2
    34.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 35.0 ocel

20261405

Cenové rozmezí
54,5376 Kč - 38,285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    35.0
  • l2
    14.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 30.0 ocel

20261450

Cenové rozmezí
92,1804 Kč - 64,467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    30.0
  • l2
    17.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 50.0 ocel

20260682

Cenové rozmezí
129,675 Kč - 90,896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    50.0
  • l2
    17.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 45.0 ocel

20260743

Cenové rozmezí
142,2967 Kč - 99,541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    45.0
  • l2
    19.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 80.0 ocel

20261122

Cenové rozmezí
312,0845 Kč - 218,348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    80.0
  • l2
    28.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 160.0 ocel

20261238

Cenové rozmezí
393,5204 Kč - 275,405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    160.0
  • l2
    33.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 160.0 ocel

20261061

Cenové rozmezí
322,2856 Kč - 225,511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    160.0
  • l2
    29.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 105.0 ocel

20261009

Cenové rozmezí
264,0183 Kč - 184,756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    105.0
  • l2
    24.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 90.0 ocel

20260989

Cenové rozmezí
251,3966 Kč - 175,864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    90.0
  • l2
    24.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 60.0 ocel

20260781

Cenové rozmezí
176,5309 Kč - 123,50 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    60.0
  • l2
    21.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 75.0 ocel

20260958

Cenové rozmezí
222,8681 Kč - 156,104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    75.0
  • l2
    24.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 45.0 ocel

20260897

Cenové rozmezí
176,5309 Kč - 123,50 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    45.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 48.0 ocel

20261436

Cenové rozmezí
56,4642 Kč - 39,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    48.0
  • l2
    14.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 50.0 ocel

20261788

Cenové rozmezí
183,9162 Kč - 128,687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    50.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 55.0 ocel

20261672

Cenové rozmezí
160,056 Kč - 112,138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    55.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 40.0 ocel

20261429

Cenové rozmezí
52,9074 Kč - 37,05 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    40.0
  • l2
    14.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 48.0 ocel

20261856

Cenové rozmezí
133,9728 Kč - 93,86 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    48.0
  • l2
    25.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 150.0 ocel

20261993

Cenové rozmezí
723,8088 Kč - 506,597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    150.0
  • l2
    27.0