Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 562
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 l2 H1 Materiál d1 l1 Typ Koupit
414,219 Kč - 591,6144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
30.5
12.5
ocel
M20
125.0
Standardní závit
96,577 Kč - 137,826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
36.5
15.0
ocel
M24
55.0
Standardní závit
74,594 Kč - 106,5558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
20.5
7.5
ocel
M12
35.0
Standardní závit
926,497 Kč - 1 323,5742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
61.0
26.0
ocel
M42
180.0
Standardní závit
821,522 Kč - 1 173,744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
56.0
26.0
ocel
M42
120.0
Standardní závit
23,218 Kč - 33,1968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.74
20.5
8.0
ocel
M12
55.0
Stavební třída
714,571 Kč - 1 020,9498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
49.0
22.0
ocel
M36
115.0
Standardní závit
870,675 Kč - 1 243,8426 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
56.0
26.0
ocel
M42
140.0
Standardní závit
38,285 Kč - 54,5376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.5
5.3
ocel
M8
35.0
Standardní závit
193,154 Kč - 275,9484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
21.0
10.0
ocel
M16
110.0
závit krátký
123,50 Kč - 176,5309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
22.5
12.5
ocel
M20
45.0
závit krátký
159,315 Kč - 227,5364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
21.0
10.0
ocel
M16
100.0
závit krátký
156,104 Kč - 222,8681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
24.5
12.5
ocel
M20
75.0
závit krátký
289,484 Kč - 413,5768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
34.0
19.0
ocel
M30
140.0
závit krátký
39,52 Kč - 56,4642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.5
5.3
ocel
M8
48.0
Standardní závit
216,866 Kč - 309,6639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
28.5
15.0
ocel
M24
65.0
závit krátký
193,154 Kč - 275,9484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
24.5
12.5
ocel
M20
120.0
závit krátký
227,24 Kč - 324,7062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
28.5
15.0
ocel
M24
100.0
závit krátký
255,398 Kč - 364,9919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
28.5
15.0
ocel
M24
130.0
závit krátký
188,214 Kč - 268,8595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
24.5
12.5
ocel
M20
100.0
závit krátký
  • z/ze 29
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 125.0 ocel

20259808

Cenové rozmezí
591,6144 Kč - 414,219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    125.0
  • l2
    30.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 55.0 ocel

20259815

Cenové rozmezí
137,826 Kč - 96,577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    55.0
  • l2
    36.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 35.0 ocel

20259846

Cenové rozmezí
106,5558 Kč - 74,594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    35.0
  • l2
    20.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M42 44.0 180.0 ocel

20259778

Cenové rozmezí
1 323,5742 Kč - 926,497 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    180.0
  • l2
    61.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M42 44.0 120.0 ocel

20259716

Cenové rozmezí
1 173,744 Kč - 821,522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    120.0
  • l2
    56.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 12.74 55.0 ocel

20259921

Cenové rozmezí
33,1968 Kč - 23,218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Stavební třída
  • d1
    M12
  • d2
    12.74
  • l1
    55.0
  • l2
    20.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 115.0 ocel

20259563

Cenové rozmezí
1 020,9498 Kč - 714,571 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    115.0
  • l2
    49.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M42 44.0 140.0 ocel

20259730

Cenové rozmezí
1 243,8426 Kč - 870,675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    140.0
  • l2
    56.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 35.0 ocel

20261405

Cenové rozmezí
54,5376 Kč - 38,285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    35.0
  • l2
    14.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 110.0 ocel

20260866

Cenové rozmezí
275,9484 Kč - 193,154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    110.0
  • l2
    21.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 45.0 ocel

20260897

Cenové rozmezí
176,5309 Kč - 123,50 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    45.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 100.0 ocel

20260859

Cenové rozmezí
227,5364 Kč - 159,315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    100.0
  • l2
    21.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 75.0 ocel

20260958

Cenové rozmezí
222,8681 Kč - 156,104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    75.0
  • l2
    24.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M30 32.0 140.0 ocel

20261337

Cenové rozmezí
413,5768 Kč - 289,484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    140.0
  • l2
    34.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 48.0 ocel

20261436

Cenové rozmezí
56,4642 Kč - 39,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    48.0
  • l2
    14.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 65.0 ocel

20261092

Cenové rozmezí
309,6639 Kč - 216,866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    65.0
  • l2
    28.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 120.0 ocel

20261023

Cenové rozmezí
275,9484 Kč - 193,154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    120.0
  • l2
    24.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 100.0 ocel

20261153

Cenové rozmezí
324,7062 Kč - 227,24 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    100.0
  • l2
    28.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 130.0 ocel

20261207

Cenové rozmezí
364,9919 Kč - 255,398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    130.0
  • l2
    28.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 100.0 ocel

20260996

Cenové rozmezí
268,8595 Kč - 188,214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    100.0
  • l2
    24.5