Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 562
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 l2 H1 Materiál d1 l1 Typ Koupit
249,47 Kč - 356,2728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
29.5
11.5
ocel
M18
80.0
Standardní závit
339,378 Kč - 484,9104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
29.5
11.5
ocel
M18
110.0
Standardní závit
458,432 Kč - 655,044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
41.5
15.0
ocel
M24
170.0
Standardní závit
437,19 Kč - 624,663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0
34.5
14.0
ocel
M22
140.0
Standardní závit
345,80 Kč - 493,9506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
39.5
17.0
ocel
M27
60.0
Standardní závit
25,688 Kč - 36,8277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.74
24.5
10.0
ocel
M16
70.0
Stavební třída
61,503 Kč - 87,8332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.71
28.5
13.0
ocel
M20
100.0
Stavební třída
702,715 Kč - 1 003,9068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
49.0
22.0
ocel
M36
140.0
Standardní závit
757,796 Kč - 1 082,4528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
56.0
26.0
ocel
M42
100.0
Standardní závit
871,663 Kč - 1 245,1764 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
54.0
22.0
ocel
M36
180.0
Standardní závit
926,497 Kč - 1 323,5742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
61.0
26.0
ocel
M42
180.0
Standardní závit
24,947 Kč - 35,7903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.74
24.5
10.0
ocel
M16
55.0
Stavební třída
26,182 Kč - 37,3464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.74
24.5
10.0
ocel
M16
80.0
Stavební třída
53,352 Kč - 76,076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.71
28.5
13.0
ocel
M20
60.0
Stavební třída
913,653 Kč - 1 305,3456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
61.0
26.0
ocel
M42
160.0
Standardní závit
844,246 Kč - 1 205,9034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
56.0
26.0
ocel
M42
130.0
Standardní závit
414,219 Kč - 591,6144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
30.5
12.5
ocel
M20
125.0
Standardní závit
870,675 Kč - 1 243,8426 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
56.0
26.0
ocel
M42
140.0
Standardní závit
96,577 Kč - 137,826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
36.5
15.0
ocel
M24
55.0
Standardní závit
23,712 Kč - 33,8884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.74
20.5
8.0
ocel
M12
60.0
Stavební třída
  • z/ze 29
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M18 19.0 80.0 ocel

20256753

Cenové rozmezí
356,2728 Kč - 249,47 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    80.0
  • l2
    29.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M18 19.0 110.0 ocel

20256784

Cenové rozmezí
484,9104 Kč - 339,378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    110.0
  • l2
    29.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 170.0 ocel

20257002

Cenové rozmezí
655,044 Kč - 458,432 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    170.0
  • l2
    41.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M22 23.0 140.0 ocel

20256982

Cenové rozmezí
624,663 Kč - 437,19 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    140.0
  • l2
    34.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 28.0 60.0 ocel

20257057

Cenové rozmezí
493,9506 Kč - 345,80 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    39.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 16.74 70.0 ocel

20260026

Cenové rozmezí
36,8277 Kč - 25,688 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Stavební třída
  • d1
    M16
  • d2
    16.74
  • l1
    70.0
  • l2
    24.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 20.71 100.0 ocel

20260132

Cenové rozmezí
87,8332 Kč - 61,503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Stavební třída
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    100.0
  • l2
    28.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 140.0 ocel

20259617

Cenové rozmezí
1 003,9068 Kč - 702,715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    140.0
  • l2
    49.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M42 44.0 100.0 ocel

20259693

Cenové rozmezí
1 082,4528 Kč - 757,796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    100.0
  • l2
    56.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 180.0 ocel

20259662

Cenové rozmezí
1 245,1764 Kč - 871,663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    180.0
  • l2
    54.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M42 44.0 180.0 ocel

20259778

Cenové rozmezí
1 323,5742 Kč - 926,497 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    180.0
  • l2
    61.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 16.74 55.0 ocel

20259990

Cenové rozmezí
35,7903 Kč - 24,947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Stavební třída
  • d1
    M16
  • d2
    16.74
  • l1
    55.0
  • l2
    24.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 16.74 80.0 ocel

20260033

Cenové rozmezí
37,3464 Kč - 26,182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Stavební třída
  • d1
    M16
  • d2
    16.74
  • l1
    80.0
  • l2
    24.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 20.71 60.0 ocel

20260071

Cenové rozmezí
76,076 Kč - 53,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Stavební třída
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    60.0
  • l2
    28.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M42 44.0 160.0 ocel

20259754

Cenové rozmezí
1 305,3456 Kč - 913,653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    160.0
  • l2
    61.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M42 44.0 130.0 ocel

20259723

Cenové rozmezí
1 205,9034 Kč - 844,246 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    130.0
  • l2
    56.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 125.0 ocel

20259808

Cenové rozmezí
591,6144 Kč - 414,219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    125.0
  • l2
    30.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M42 44.0 140.0 ocel

20259730

Cenové rozmezí
1 243,8426 Kč - 870,675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    140.0
  • l2
    56.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 55.0 ocel

20259815

Cenové rozmezí
137,826 Kč - 96,577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    55.0
  • l2
    36.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 12.74 60.0 ocel

20259938

Cenové rozmezí
33,8884 Kč - 23,712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Stavební třída
  • d1
    M12
  • d2
    12.74
  • l1
    60.0
  • l2
    20.5