Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | l2 | H1 | Materiál | d1 | l1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569,582 Kč - 813,7662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
220.0
|
Standardní závit
|
||
427,804 Kč - 611,0286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
ocel
|
M27
|
80.0
|
Standardní závit
|
||
486,837 Kč - 695,6508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
ocel
|
M27
|
100.0
|
Standardní závit
|
||
156,104 Kč - 222,8928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
70.0
|
Standardní závit
|
||
272,688 Kč - 389,4696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
ocel
|
M18
|
85.0
|
Standardní závit
|
||
390,754 Kč - 558,2694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
135.0
|
Standardní závit
|
||
817,57 Kč - 1 167,9642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
ocel
|
M36
|
135.0
|
Standardní závit
|
||
78,299 Kč - 111,7428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
48.0
|
Standardní závit
|
||
816,829 Kč - 1 166,7786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.0
|
54.0
|
22.0
|
ocel
|
M36
|
160.0
|
Standardní závit
|
||
917,358 Kč - 1 310,3844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
61.0
|
26.0
|
ocel
|
M42
|
170.0
|
Standardní závit
|
||
171,171 Kč - 244,53 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
ocel
|
M18
|
55.0
|
Standardní závit
|
||
221,806 Kč - 316,9998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
90.0
|
Standardní závit
|
||
788,424 Kč - 1 126,1718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
56.0
|
26.0
|
ocel
|
M42
|
110.0
|
Standardní závit
|
||
197,847 Kč - 282,4692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
85.0
|
Standardní závit
|
||
377,416 Kč - 539,1516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
105.0
|
Standardní závit
|
||
48,659 Kč - 69,654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
42.0
|
Standardní závit
|
||
327,275 Kč - 467,571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
115.0
|
Standardní závit
|
||
500,916 Kč - 715,6578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
180.0
|
Standardní závit
|
||
131,898 Kč - 188,3622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
65.0
|
Standardní závit
|
||
455,715 Kč - 650,8944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
ocel
|
M30
|
85.0
|
Standardní závit
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku