Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 562
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 l2 H1 Materiál d1 l1 Typ Koupit
164,749 Kč - 235,3169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.71
33.5
17.0
ocel
M27
100.0
Stavební třída
702,715 Kč - 1 003,9068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
49.0
22.0
ocel
M36
140.0
Standardní závit
664,43 Kč - 949,221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
49.0
22.0
ocel
M36
105.0
Standardní závit
555,009 Kč - 792,87 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
43.0
19.0
ocel
M30
125.0
Standardní závit
737,542 Kč - 1 053,702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
49.0
22.0
ocel
M36
120.0
Standardní závit
847,457 Kč - 1 210,4976 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
54.0
22.0
ocel
M36
170.0
Standardní závit
926,497 Kč - 1 323,5742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
54.0
22.0
ocel
M36
200.0
Standardní závit
789,165 Kč - 1 127,5056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
49.0
22.0
ocel
M36
130.0
Standardní závit
670,358 Kč - 957,5202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
43.0
19.0
ocel
M30
150.0
Standardní závit
751,374 Kč - 1 073,4126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
49.0
22.0
ocel
M36
150.0
Standardní závit
757,796 Kč - 1 082,4528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
56.0
26.0
ocel
M42
100.0
Standardní závit
844,246 Kč - 1 205,9034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
56.0
26.0
ocel
M42
130.0
Standardní závit
770,887 Kč - 1 101,2742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
49.0
22.0
ocel
M36
125.0
Standardní závit
714,571 Kč - 1 020,9498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
49.0
22.0
ocel
M36
115.0
Standardní závit
573,781 Kč - 819,6942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
49.0
22.0
ocel
M36
80.0
Standardní závit
53,352 Kč - 76,076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
11.5
5.3
ocel
M8
40.0
závit krátký
349,999 Kč - 500,0268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0
34.5
14.0
ocel
M22
105.0
Standardní závit
426,322 Kč - 609,102 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
36.5
15.0
ocel
M24
125.0
Standardní závit
463,619 Kč - 662,1576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
36.5
15.0
ocel
M24
135.0
Standardní závit
495,976 Kč - 708,5442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
35.5
12.5
ocel
M20
190.0
Standardní závit
  • z/ze 29
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 27.71 100.0 ocel

20260262

Cenové rozmezí
235,3169 Kč - 164,749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Stavební třída
  • d1
    M27
  • d2
    27.71
  • l1
    100.0
  • l2
    33.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 140.0 ocel

20259617

Cenové rozmezí
1 003,9068 Kč - 702,715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    140.0
  • l2
    49.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 105.0 ocel

20259549

Cenové rozmezí
949,221 Kč - 664,43 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    105.0
  • l2
    49.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M30 32.0 125.0 ocel

20259372

Cenové rozmezí
792,87 Kč - 555,009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    125.0
  • l2
    43.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 120.0 ocel

20259570

Cenové rozmezí
1 053,702 Kč - 737,542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    120.0
  • l2
    49.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 170.0 ocel

20259655

Cenové rozmezí
1 210,4976 Kč - 847,457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    170.0
  • l2
    54.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 200.0 ocel

20259686

Cenové rozmezí
1 323,5742 Kč - 926,497 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    200.0
  • l2
    54.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 130.0 ocel

20259594

Cenové rozmezí
1 127,5056 Kč - 789,165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    130.0
  • l2
    49.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M30 32.0 150.0 ocel

20259426

Cenové rozmezí
957,5202 Kč - 670,358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    150.0
  • l2
    43.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 150.0 ocel

20259631

Cenové rozmezí
1 073,4126 Kč - 751,374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    150.0
  • l2
    49.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M42 44.0 100.0 ocel

20259693

Cenové rozmezí
1 082,4528 Kč - 757,796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    100.0
  • l2
    56.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M42 44.0 130.0 ocel

20259723

Cenové rozmezí
1 205,9034 Kč - 844,246 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    130.0
  • l2
    56.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 125.0 ocel

20259587

Cenové rozmezí
1 101,2742 Kč - 770,887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    125.0
  • l2
    49.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 115.0 ocel

20259563

Cenové rozmezí
1 020,9498 Kč - 714,571 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    115.0
  • l2
    49.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 80.0 ocel

20259501

Cenové rozmezí
819,6942 Kč - 573,781 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    80.0
  • l2
    49.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 40.0 ocel

20260309

Cenové rozmezí
76,076 Kč - 53,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    40.0
  • l2
    11.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M22 23.0 105.0 ocel

20259198

Cenové rozmezí
500,0268 Kč - 349,999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    105.0
  • l2
    34.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 125.0 ocel

20259266

Cenové rozmezí
609,102 Kč - 426,322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    125.0
  • l2
    36.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 135.0 ocel

20259273

Cenové rozmezí
662,1576 Kč - 463,619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    135.0
  • l2
    36.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 190.0 ocel

20259181

Cenové rozmezí
708,5442 Kč - 495,976 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    190.0
  • l2
    35.5