Menu Vyhledávání

Šrouby maskovací – s okem pro zavěšení

Skladem

Masked Eye Bolts have a loop on one end, and are commonly used with hooks or other hanging systems. Used as a hanging solution for powder coating and painting. The tapered silicone provides a tight seal to the component, while a threaded insert secures the item.

Šroub s okem je typ šroubu se smyčkou na jednom konci a obvykle se používá s hákem nebo jinými závěsnými systémy. Běžně se používá jako závěsné řešení při práškovém nástřiku, lakování, tryskání a dalších procesech povrchové úpravy.

  • Silikonový povlak chrání šroub s okem během používání a prodlužuje jeho životnost.
  • Vysoce ekonomická a udržitelná volba.
Materiál: silikon Barva: hnědá, červená, nachová, zelená, bílá, žlutá, oranžová, transparentní, růžová Produktová řada: SRF0062

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu D Barva Materiál H L Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
24.0 mm
červená
silikon
24.0 mm
6.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
28.0 mm
hnědá
silikon
28.0 mm
6.3 mm
195 Skladem
M3
10.0 mm
růžová
silikon
11.0 mm
2.6 mm
70 Skladem
M12
22.0 mm
zelená
silikon
22.0 mm
5.8 mm
370 Skladem
M6
14.0 mm
žlutá
silikon
14.0 mm
4.1 mm
60 Skladem
M8
18.0 mm
bílá
silikon
18.0 mm
4.7 mm
480 Skladem
M5
11.0 mm
oranžová
silikon
11.0 mm
3.8 mm
6280 Skladem
M4
11.0 mm
transparentní
silikon
11.0 mm
2.6 mm
40 Skladem
M14
23.0 mm
nachová
silikon
23.0 mm
5.8 mm
Šrouby maskovací – s okem pro zavěšení M16 24.0 mm silikon červená

10353073


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • L
    6.8 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Velikost otvoru
    10.0 mm
Šrouby maskovací – s okem pro zavěšení M20 28.0 mm silikon hnědá

10353080


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • L
    6.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Velikost otvoru
    10.0 mm
závity metrické N/A 3.0 mm růžová silikon ocel

10352991


Skladové zásoby
195 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • L
    2.6 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Velikost otvoru
    3.0 mm
Šrouby maskovací – s okem pro zavěšení M12 22.0 mm silikon zelená

10353059


Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • L
    5.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Velikost otvoru
    10.0 mm
Šrouby maskovací – s okem pro zavěšení M6 14.0 mm silikon žlutá

10353028


Skladové zásoby
370 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • L
    4.1 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Velikost otvoru
    5.0 mm
Šrouby maskovací – s okem pro zavěšení M8 18.0 mm silikon bílá

10353035


Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • L
    4.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Velikost otvoru
    6.0 mm
Šrouby maskovací – s okem pro zavěšení M5 11.0 mm silikon oranžová

10353011


Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • L
    3.8 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Velikost otvoru
    3.0 mm
Šrouby maskovací – s okem pro zavěšení M4 11.0 mm silikon transparentní

10353004


Skladové zásoby
6280 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • L
    2.6 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Velikost otvoru
    3.0 mm
Šrouby maskovací – s okem pro zavěšení M14 23.0 mm silikon nachová

10353066


Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M14
  • L
    5.8 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Velikost otvoru
    10.0 mm