Silicone Coated Grub Screws provide a unique shape that enables for secure grasping or connecting without the use of a nut. It is entirely threaded and fits into existing tapped and socket holes. Easy to attach and remove with a hexagonal key (not provided).
Maskovací stavěcí šroub s vnitřním šestihranem (červík) představuje řešení běžně používané pro bezpečné spojení jedné součásti s druhou. Jeho jedinečná konstrukce usnadňuje bezpečné uchopení i spojování bez použití matice; tím se liší od standardní sestavy se šrouby a vruty.
Materiál: silikon Barva: černá, modrá, žlutá, červená Produktová řada: SRF0066
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | H | Velikost závitu | Rozteč/TPI | Barva | Délka závitu | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,6129 Kč - 34,2685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
M18
|
2.5 mm
|
žlutá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 33,2588 Kč - 42,8235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
2.5 mm
|
modrá
|
0.591 in
15.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 44,3523 Kč - 57,1102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.299 in
33.0 mm
|
M24
|
3.0 mm
|
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 19,9596 Kč - 25,7014 Kč | 100 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M16
|
2.0 mm
|
červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
závity metrické
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku