Menu Vyhledávání

Šrouby náhradní – pro upínače

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto náhradní šrouby se používají jako náhrada excentrických svorek. Jejich konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení upínací síly při zachování zarovnání pro bezproblémové seřizování.

Jejich kompatibilita znamená, že výměna starých nebo zlomených upínačů probíhá hladce, takže se zkrátí prostoje a zajistí nepřerušený provoz. Nabízí rychlé a pevné upnutí a jsou určeny k dlouhodobému užívání. Používají se při obrábění, svařování a montáži.

  • Umožňují rovnoměrné rozložení upínací síly při zachování přesného zarovnání.
  • Výměna starých nebo zlomených upínačů probíhá hladce.
  • Používají se při obrábění, svařování a montáži.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící, ocel kalená Produktová řada: SR12059, SR12058, SR12113, SR12112

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 19
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Typ Koupit
605,935 Kč - 712,7478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
Installation Tool
605,935 Kč - 712,7478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
Installation Tool
101,361 Kč - 126,6391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
Replacement Screw
605,935 Kč - 712,7478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
Installation Tool
222,30 Kč - 261,4565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
Tapered Screws
155,139 Kč - 193,80 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
Tapered Screws
213,378 Kč - 251,0478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
Tapered Screws
202,722 Kč - 270,1304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
Replacement Screw
225,026 Kč - 264,6783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
Tapered Screws
698,126 Kč - 821,2957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
Installation Tool
141,261 Kč - 176,4522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
Tapered Screws
187,604 Kč - 220,5652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
Tapered Screws
73,109 Kč - 97,3957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel kalená
Replacement Screw
186,365 Kč - 248,5696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel kalená
Replacement Screw
81,039 Kč - 108,0522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel kalená
Replacement Screw
113,504 Kč - 151,1739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel kalená
Replacement Screw
253,774 Kč - 338,2826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
Replacement Screw
81,039 Kč - 108,0522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel kalená
Replacement Screw
83,765 Kč - 111,7696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel kalená
Replacement Screw
nástroj montážní 10.0 ocel

20265687

Cenové rozmezí
712,7478 Kč - 605,935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Installation Tool
  • Materiál
    ocel
nástroj montážní 12.0 ocel

20265694

Cenové rozmezí
712,7478 Kč - 605,935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Installation Tool
  • Materiál
    ocel
Šrouby z nerezavějící oceli M4 x 0.7 ocel nerezavějící

20266400

Cenové rozmezí
126,6391 Kč - 101,361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Replacement Screw
  • d1
    M4 x 0.7
  • Materiál
    ocel nerezavějící
nástroj montážní 6.0 ocel

20265670

Cenové rozmezí
712,7478 Kč - 605,935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Installation Tool
  • Materiál
    ocel
Šrouby trapézové M6x1.0 ocel

20265717

Cenové rozmezí
261,4565 Kč - 222,30 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Tapered Screws
  • d1
    M6x1.0
  • Materiál
    ocel
Šrouby trapézové M8x1.25 ocel

20265762

Cenové rozmezí
193,80 Kč - 155,139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Tapered Screws
  • d1
    M8x1.25
  • Materiál
    ocel
Šrouby trapézové M3x0.5 ocel

20265793

Cenové rozmezí
251,0478 Kč - 213,378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Tapered Screws
  • d1
    M3x0.5
  • Materiál
    ocel
Šrouby z nerezavějící oceli M6x1.0 ocel nerezavějící

20265380

Cenové rozmezí
270,1304 Kč - 202,722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Replacement Screw
  • d1
    M6x1.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Šrouby trapézové M8x1.25 ocel

20265823

Cenové rozmezí
264,6783 Kč - 225,026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Tapered Screws
  • l1
    30.0
  • d1
    M8x1.25
  • Materiál
    ocel
nástroj montážní 16.0 ocel

20265700

Cenové rozmezí
821,2957 Kč - 698,126 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Installation Tool
  • Materiál
    ocel
Šrouby trapézové M6x1.0 ocel

20265816

Cenové rozmezí
176,4522 Kč - 141,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Tapered Screws
  • l1
    30.0
  • d1
    M6x1.0
  • Materiál
    ocel
Šrouby trapézové M4x0.7 ocel

20265809

Cenové rozmezí
220,5652 Kč - 187,604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Tapered Screws
  • d1
    M4x0.7
  • Materiál
    ocel
Náhradní šrouby M4x0.7 ocel kalená

20266974

Cenové rozmezí
97,3957 Kč - 73,109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Replacement Screw
  • d1
    M4x0.7
  • Materiál
    ocel kalená
Náhradní šrouby M16x2.0 ocel kalená

20267025

Cenové rozmezí
248,5696 Kč - 186,365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Replacement Screw
  • d1
    M16x2.0
  • Materiál
    ocel kalená
Náhradní šrouby M8x1.25 ocel kalená

20266998

Cenové rozmezí
108,0522 Kč - 81,039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Replacement Screw
  • d1
    M8x1.25
  • Materiál
    ocel kalená
Náhradní šrouby M12x1.75 ocel kalená

20267018

Cenové rozmezí
151,1739 Kč - 113,504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Replacement Screw
  • d1
    M12x1.75
  • Materiál
    ocel kalená
Šrouby z nerezavějící oceli M8x1.25 ocel nerezavějící

20267032

Cenové rozmezí
338,2826 Kč - 253,774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Replacement Screw
  • d1
    M8x1.25
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Náhradní šrouby M6x1.0 ocel kalená

20266981

Cenové rozmezí
108,0522 Kč - 81,039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Replacement Screw
  • d1
    M6x1.0
  • Materiál
    ocel kalená
Náhradní šrouby M10x1.5 ocel kalená

20267001

Cenové rozmezí
111,7696 Kč - 83,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Replacement Screw
  • d1
    M10x1.5
  • Materiál
    ocel kalená