Menu Vyhledávání

Šrouby přítlačné – s plastovým koncem

Skladem

Tyto přítlačné šrouby s plastovým koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.

Při otočení šroubu se plastová podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.

Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.

  • Poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny.
  • Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
  • Používají se v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Materiál: ocel Produktová řada: SR34160

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 44
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 d2 A/F l2 d1 Koupit
33,952 Kč - 52,2913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.6
5.0
4.0
1.6
M8
64,683 Kč - 99,3783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.9
6.5
5.0
1.9
M10
40,396 Kč - 62,2044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.6
5.0
4.0
1.6
M8
57,248 Kč - 88,2261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.9
6.5
5.0
1.9
M10
31,474 Kč - 48,5739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.3
3.5
3.0
1.3
M6
45,352 Kč - 69,6391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.3
3.5
3.0
1.3
M6
38,413 Kč - 59,2304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.3
3.5
3.0
1.3
M6
49,07 Kč - 75,587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.9
6.5
5.0
1.9
M10
45,848 Kč - 70,3826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
33,704 Kč - 51,7957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.3
3.5
3.0
1.3
M6
68,40 Kč - 105,3261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
111,274 Kč - 171,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.1
8.0
6.0
2.1
M12
55,017 Kč - 84,5087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.1
8.0
6.0
2.1
M12
39,90 Kč - 61,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.3
3.5
3.0
1.3
M6
31,474 Kč - 48,5739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.3
3.5
3.0
1.3
M6
33,704 Kč - 51,7957 Kč 2 Skladem
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
33,704 Kč - 51,7957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.6
5.0
4.0
1.6
M8
61,709 Kč - 94,9174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.1
8.0
6.0
2.1
M12
31,226 Kč - 48,0783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.3
3.5
3.0
1.3
M6
36,43 Kč - 56,0087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.6
5.0
4.0
1.6
M8
  • z/ze 3
Šrouby přítlačné M8 21.6 1.6 ocel

20255084

Cenové rozmezí
52,2913 Kč - 33,952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    21.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Šrouby přítlačné M10 51.9 1.9 ocel

20255275

Cenové rozmezí
99,3783 Kč - 64,683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    51.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Šrouby přítlačné M8 33.6 1.6 ocel

20255183

Cenové rozmezí
62,2044 Kč - 40,396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    33.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Šrouby přítlačné M10 41.9 1.9 ocel

20255268

Cenové rozmezí
88,2261 Kč - 57,248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    41.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Šrouby přítlačné M6 21.3 1.3 ocel

20255114

Cenové rozmezí
48,5739 Kč - 31,474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    21.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Šrouby přítlačné M6 51.3 1.3 ocel

20255152

Cenové rozmezí
69,6391 Kč - 45,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    51.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Šrouby přítlačné M6 33.3 1.3 ocel

20255138

Cenové rozmezí
59,2304 Kč - 38,413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    33.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Šrouby přítlačné M10 26.9 1.9 ocel

20255244

Cenové rozmezí
75,587 Kč - 49,07 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    26.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Šrouby přítlačné M10 21.9 1.9 ocel

20255237

Cenové rozmezí
70,3826 Kč - 45,848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    21.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Šrouby přítlačné M6 26.3 1.3 ocel

20255121

Cenové rozmezí
51,7957 Kč - 33,704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    26.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Šrouby přítlačné M10 64.9 1.9 ocel

20255282

Cenové rozmezí
105,3261 Kč - 68,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Šrouby přítlačné M12 82.1 2.1 ocel

20255350

Cenové rozmezí
171,2478 Kč - 111,274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    82.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Šrouby přítlačné M12 34.1 2.1 ocel

20255312

Cenové rozmezí
84,5087 Kč - 55,017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    34.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Šrouby přítlačné M6 41.3 1.3 ocel

20255145

Cenové rozmezí
61,213 Kč - 39,90 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    41.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Šrouby přítlačné M6 17.3 1.3 ocel

20255107

Cenové rozmezí
48,5739 Kč - 31,474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    17.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Šrouby přítlačné M8 13.6 1.6 ocel

20255169

Cenové rozmezí
51,7957 Kč - 33,704 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Šrouby přítlačné M8 17.6 1.6 ocel

20255176

Cenové rozmezí
51,7957 Kč - 33,704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    17.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Šrouby přítlačné M12 42.1 2.1 ocel

20255329

Cenové rozmezí
94,9174 Kč - 61,709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    42.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Šrouby přítlačné M6 13.3 1.3 ocel

20255091

Cenové rozmezí
48,0783 Kč - 31,226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    13.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Šrouby přítlačné M8 26.6 1.6 ocel

20254902

Cenové rozmezí
56,0087 Kč - 36,43 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    26.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0