Menu Vyhledávání

Šrouby přítlačné – s plastovým koncem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto přítlačné šrouby s plastovým koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.

Při otočení šroubu se plastová podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.

Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.

  • Poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny.
  • Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
  • Používají se v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Materiál: ocel Produktová řada: SR34160

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 44
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 d2 A/F l2 d1 Koupit
39,90 Kč - 61,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.3
3.5
3.0
1.3
M6
45,352 Kč - 69,6391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.3
3.5
3.0
1.3
M6
31,97 Kč - 49,3174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
3.0
2.5
1.0
M5
80,048 Kč - 123,1696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
81.9
6.5
5.0
1.9
M10
61,709 Kč - 94,9174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
64.6
5.0
4.0
1.6
M8
49,07 Kč - 75,587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.9
6.5
5.0
1.9
M10
52,043 Kč - 80,0478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.1
8.0
6.0
2.1
M12
49,565 Kč - 76,3304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.9
6.5
5.0
1.9
M10
36,4304 Kč - 48,5739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
2.0
2.0
1.0
M4
70,878 Kč - 109,0435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.1
8.0
6.0
2.1
M12
47,087 Kč - 72,613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.6
5.0
4.0
1.6
M8
36,4304 Kč - 48,5739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
2.0
2.0
1.0
M4
82,278 Kč - 126,3913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.1
8.0
6.0
2.1
M12
44,113 Kč - 67,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.9
6.5
5.0
1.9
M10
32,465 Kč - 50,0609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
2.0
2.0
1.0
M4
32,465 Kč - 50,0609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
31,474 Kč - 48,5739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
31,474 Kč - 48,5739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
3.0
2.5
1.0
M5
101,361 Kč - 155,8826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.1
8.0
6.0
2.1
M12
36,9261 Kč - 49,3174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
2.0
2.0
1.0
M4
  • z/ze 3
Šrouby přítlačné M6 41.3 1.3 ocel

20255145

Cenové rozmezí
61,213 Kč - 39,90 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    41.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Šrouby přítlačné M6 51.3 1.3 ocel

20255152

Cenové rozmezí
69,6391 Kč - 45,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    51.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Šrouby přítlačné M5 21.0 1.0 ocel

20255374

Cenové rozmezí
49,3174 Kč - 31,97 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Šrouby přítlačné M10 81.9 1.9 ocel

20255299

Cenové rozmezí
123,1696 Kč - 80,048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    81.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Šrouby přítlačné M8 64.6 1.6 ocel

20255213

Cenové rozmezí
94,9174 Kč - 61,709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    64.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Šrouby přítlačné M10 26.9 1.9 ocel

20255244

Cenové rozmezí
75,587 Kč - 49,07 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    26.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Šrouby přítlačné M12 27.1 2.1 ocel

20255305

Cenové rozmezí
80,0478 Kč - 52,043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    27.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Šrouby přítlačné M10 33.9 1.9 ocel

20255251

Cenové rozmezí
76,3304 Kč - 49,565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    33.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Šrouby přítlačné M4 7.0 1.0 ocel

20255381

Cenové rozmezí
48,5739 Kč - 36,4304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    7.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Šrouby přítlačné M12 52.1 2.1 ocel

20255336

Cenové rozmezí
109,0435 Kč - 70,878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    52.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Šrouby přítlačné M8 41.6 1.6 ocel

20255190

Cenové rozmezí
72,613 Kč - 47,087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    41.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Šrouby přítlačné M4 9.0 1.0 ocel

20255398

Cenové rozmezí
48,5739 Kč - 36,4304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Šrouby přítlačné M12 65.1 2.1 ocel

20255343

Cenové rozmezí
126,3913 Kč - 82,278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    65.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Šrouby přítlačné M10 17.9 1.9 ocel

20255220

Cenové rozmezí
67,9044 Kč - 44,113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    17.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Šrouby přítlačné M4 17.0 1.0 ocel

20255428

Cenové rozmezí
50,0609 Kč - 32,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Šrouby přítlačné M5 26.0 1.0 ocel

20255480

Cenové rozmezí
50,0609 Kč - 32,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    26.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Šrouby přítlačné M5 9.0 1.0 ocel

20255442

Cenové rozmezí
48,5739 Kč - 31,474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Šrouby přítlačné M5 11.0 1.0 ocel

20255459

Cenové rozmezí
48,5739 Kč - 31,474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Šrouby přítlačné M12 102.1 2.1 ocel

20255558

Cenové rozmezí
155,8826 Kč - 101,361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    102.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Šrouby přítlačné M4 13.0 1.0 ocel

20255411

Cenové rozmezí
49,3174 Kč - 36,9261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0