Menu Vyhledávání

Šrouby s čočkovou hlavou

Skladem

Podobné šroubům s vypouklou nebo půlkulatou hlavou, ale s konvexním tvarem hlavy.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 194
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
24,877 Kč - 43,9113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
60.0 mm
Drážka křížová
18,2812 Kč - 35,8095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
60.0 mm
Drážka křížová
0,8753 Kč - 1,0805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Drážka křížová
0,7977 Kč - 0,9848 Kč 1000 Skladem
M3 x 0.5
5.0 mm
Drážka křížová
0,8968 Kč - 1,1072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
30.0 mm
Drážka křížová
0,8602 Kč - 1,0619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Drážka křížová
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
6.0 mm
Drážka křížová
0,9206 Kč - 1,1365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
35.0 mm
Drážka křížová
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
10.0 mm
Drážka křížová
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Drážka křížová
0,8091 Kč - 0,9987 Kč 1000 Skladem
M3 x 0.5
8.0 mm
Drážka křížová
0,9243 Kč - 1,1412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
42.0 mm
Drážka křížová
0,8091 Kč - 0,9987 Kč 2000 Skladem
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Drážka křížová
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
12.0 mm
Drážka křížová
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
10.0 mm
Drážka křížová
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
16.0 mm
Drážka křížová
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
12.0 mm
Drážka křížová
0,8091 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
8.0 mm
Drážka křížová
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
6.0 mm
Drážka křížová
0,8696 Kč - 1,0735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 10
šroub Drážka křížová M10 60.0 mm polyamid přírodní

10375341

Cenové rozmezí
43,9113 Kč - 24,877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M8 60.0 mm polyamid přírodní

10375310

Cenové rozmezí
35,8095 Kč - 18,2812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296387

Cenové rozmezí
1,0805 Kč - 0,8753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295762

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295847

Cenové rozmezí
1,1072 Kč - 0,8968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296363

Cenové rozmezí
1,0619 Kč - 0,8602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295779

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295854

Cenové rozmezí
1,1365 Kč - 0,9206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294390

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295014

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295786

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 42.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295861

Cenové rozmezí
1,1412 Kč - 0,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    42.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295007

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294406

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295793

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294413

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295021

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294383

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294994

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296370

Cenové rozmezí
1,0735 Kč - 0,8696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní