Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Podobné šroubům s vypouklou nebo půlkulatou hlavou, ale s konvexním tvarem hlavy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,4785 Kč - 1,8254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,9035 Kč - 1,1154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,969 Kč - 1,1962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8921 Kč - 1,1015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,9072 Kč - 1,1201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,0485 Kč - 1,2944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,255 Kč - 1,8818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8696 Kč - 1,0735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,1813 Kč - 6,3966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,4802 Kč - 3,0621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8807 Kč - 1,0874 Kč | 1000 Skladem |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8753 Kč - 1,0805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,9206 Kč - 1,1365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,9243 Kč - 1,1412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
1.654 in
42.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8602 Kč - 1,0619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku