Podobné šroubům s vypouklou nebo půlkulatou hlavou, ale s konvexním tvarem hlavy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,135 Kč - 1,4012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,0631 Kč - 1,3127 Kč | 1000 Skladem |
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,5971 Kč - 5,6754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,6993 Kč - 2,0981 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,3442 Kč - 1,6596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8317 Kč - 1,0267 Kč | 3000 Skladem |
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,7957 Kč - 0,9823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku