Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Podobné šroubům s vypouklou nebo půlkulatou hlavou, ale s konvexním tvarem hlavy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,6416 Kč - 2,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,1134 Kč - 1,3746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,0703 Kč - 1,3214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
4,977 Kč - 6,1446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,9035 Kč - 1,1154 Kč | 1000 Skladem |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,1063 Kč - 1,3657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,9811 Kč - 1,2111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8958 Kč - 1,1063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
3,3304 Kč - 4,7519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8091 Kč - 0,9987 Kč | 900 Skladem |
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,3442 Kč - 1,6596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,6681 Kč - 3,2938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,2366 Kč - 1,5266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku