Menu Vyhledávání

Šrouby s čočkovou hlavou

Skladem

Podobné šroubům s vypouklou nebo půlkulatou hlavou, ale s konvexním tvarem hlavy.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 194
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
0,8091 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
8.0 mm
Hlava s drážkou
0,9243 Kč - 1,1412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
42.0 mm
Hlava s drážkou
0,8753 Kč - 1,0805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
20.0 mm
Hlava s drážkou
0,877 Kč - 1,0827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
3.0 mm
Hlava s drážkou
1,1266 Kč - 1,3908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.0 mm
Drážka křížová
0,8602 Kč - 1,0619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
12.0 mm
Hlava s drážkou
0,8807 Kč - 1,0874 Kč 1000 Skladem
M4
8.0 mm
Hlava s drážkou
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
Hlava s drážkou
0,9206 Kč - 1,1365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
35.0 mm
Hlava s drážkou
0,7957 Kč - 0,9823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0 mm
Hlava s drážkou
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0 mm
Hlava s drážkou
5,1813 Kč - 6,3966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
25.0 mm
Drážka křížová
2,4802 Kč - 3,0621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
60.0 mm
Drážka křížová
0,8696 Kč - 1,0735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,6339 Kč - 2,0173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.0 mm
Hlava s drážkou
2,4076 Kč - 2,9721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
45.0 mm
Hlava s drážkou
0,8847 Kč - 1,0921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,5979 Kč - 1,9727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0 mm
Drážka křížová
0,879 Kč - 1,0852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0 mm
Hlava s drážkou
2,0894 Kč - 2,5796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
40.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 10
šroub Hlava s drážkou M3 8.0 mm polyamid přírodní

10295663

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 42.0 mm polyamid přírodní

10295748

Cenové rozmezí
1,1412 Kč - 0,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    42.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 20.0 mm polyamid přírodní

10296271

Cenové rozmezí
1,0805 Kč - 0,8753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 3.0 mm polyamid přírodní

10296707

Cenové rozmezí
1,0827 Kč - 0,877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M6 5.0 mm polyamid přírodní

10297940

Cenové rozmezí
1,3908 Kč - 1,1266 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 12.0 mm polyamid přírodní

10296257

Cenové rozmezí
1,0619 Kč - 0,8602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 8.0 mm polyamid přírodní

10296721

Cenové rozmezí
1,0874 Kč - 0,8807 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 6.0 mm polyamid přírodní

10295656

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 35.0 mm polyamid přírodní

10295731

Cenové rozmezí
1,1365 Kč - 0,9206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 4.0 mm polyamid přírodní

10295632

Cenové rozmezí
0,9823 Kč - 0,7957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 25.0 mm polyamid přírodní

10295717

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M10 25.0 mm polyamid přírodní

10299067

Cenové rozmezí
6,3966 Kč - 5,1813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M6 60.0 mm polyamid přírodní

10298077

Cenové rozmezí
3,0621 Kč - 2,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 16.0 mm polyamid přírodní

10296264

Cenové rozmezí
1,0735 Kč - 0,8696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 12.0 mm polyamid přírodní

10297810

Cenové rozmezí
2,0173 Kč - 1,6339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 45.0 mm polyamid přírodní

10297896

Cenové rozmezí
2,9721 Kč - 2,4076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid přírodní

10296738

Cenové rozmezí
1,0921 Kč - 0,8847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M6 8.0 mm polyamid přírodní

10297957

Cenové rozmezí
1,9727 Kč - 1,5979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 6.0 mm polyamid přírodní

10296714

Cenové rozmezí
1,0852 Kč - 0,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M5 40.0 mm polyamid přírodní

10297469

Cenové rozmezí
2,5796 Kč - 2,0894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní