Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3896 Kč - 4,4668 Kč | 18800 Skladem |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Křížová drážka
|
||
| 14,2192 Kč - 14,2192 Kč | 92 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 12,0368 Kč - 12,0368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,5907 Kč - 3,7343 Kč | 19000 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Křížová drážka
|
||
| 4,7684 Kč - 4,7684 Kč | 13000 Skladem |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 12,51 Kč - 12,51 Kč | 21900 Skladem |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,4758 Kč - 3,5763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Křížová drážka
|
||
| 10,3412 Kč - 10,3412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 12,5674 Kč - 12,5674 Kč | 11600 Skladem |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,921 Kč - 3,921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,0826 Kč - 2,0826 Kč | 24000 Skladem |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 9,7954 Kč - 9,7954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,5763 Kč - 3,5763 Kč | 5000 Skladem |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,5063 Kč - 6,5063 Kč | 27000 Skladem |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,5907 Kč - 4,754 Kč | 5200 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Křížová drážka
|
||
| 3,3035 Kč - 3,3035 Kč | 77 Skladem |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,973 Kč - 3,0593 Kč | 21000 Skladem |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,4202 Kč - 6,4202 Kč | 17500 Skladem |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,2945 Kč - 4,2945 Kč | 2400 Skladem |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,0251 Kč - 2,0251 Kč | 7078 Skladem |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku