Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,1195 Kč - 2,1195 Kč | 97700 Skladem |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,245 Kč - 2,245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,8068 Kč - 3,8068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
9,0639 Kč - 9,0639 Kč | 400 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
13,2333 Kč - 13,2333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
11,6862 Kč - 11,6862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,8626 Kč - 3,8626 Kč | 800 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
8,3109 Kč - 8,3109 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,4861 Kč - 4,6156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Křížová drážka
|
||
8,2691 Kč - 8,2691 Kč | 1000 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,2072 Kč - 3,2072 Kč | 77 Skladem |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
12,1456 Kč - 12,1456 Kč | 100 Skladem |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
15,5899 Kč - 15,5899 Kč | 1000 Skladem |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
7,3208 Kč - 7,3208 Kč | 1010 Skladem |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,1475 Kč - 2,1475 Kč | 4000 Skladem |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,9283 Kč - 2,9283 Kč | 691 Skladem |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,8168 Kč - 2,8168 Kč | 944 Skladem |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,0498 Kč - 2,0498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
6,6236 Kč - 6,6236 Kč | 23 Skladem |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
6,2332 Kč - 6,2332 Kč | 1500 Skladem |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku