Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,9661 Kč - 1,9661 Kč | 16078 Skladem |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,1694 Kč - 4,1694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,2072 Kč - 3,2072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
9,5101 Kč - 9,5101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,5837 Kč - 3,5837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,245 Kč - 2,245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
10054390 | 1,9941 Kč - 1,9941 Kč | 951 Skladem |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|
2,1335 Kč - 2,1335 Kč | 1000 Skladem |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,9324 Kč - 3,9324 Kč | 34 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
7,2372 Kč - 7,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,0219 Kč - 2,0219 Kč | 26000 Skladem |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,2842 Kč - 1,2842 Kč | 440 Skladem |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,3745 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Křížová drážka
|
||
5,4662 Kč - 5,4662 Kč | 1000 Skladem |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
6,3168 Kč - 6,3168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,1055 Kč - 2,1055 Kč | 22000 Skladem |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,4025 Kč - 3,4025 Kč | 62 Skladem |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,9881 Kč - 3,9881 Kč | 25 Skladem |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
12,2014 Kč - 12,2014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
8,52 Kč - 8,52 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku