Menu Vyhledávání

Šrouby s kulatou hlavou

Skladem

Šrouby s kulatou hlavou jsou určeny k použití s maticí se závitem. Kulatý tvar hlavy zajišťuje hladký a dokončený vzhled, rovnoměrně rozkládá sílu a odolává uvolňování, takže je ideální pro aplikace vyžadující vysoký utahovací moment nebo odolnost proti vibracím.

Jsou lehké, ale pevné a odolné. Mají křížovou drážku a spojují klíčové vlastnosti spojovacích prvků s vypouklou a zápustnou hlavou. Jsou odolné vůči korozi. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: nylon
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 47
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
1,6733 Kč - 2,6634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0 mm
Hlava s drážkou
3,9881 Kč - 5,5499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
Hlava s drážkou
1,0723 Kč - 1,0723 Kč 20600 Skladem
0.7 mm
M4
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,9801 Kč - 1,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
25.0 mm
Hlava s drážkou
2,1055 Kč - 2,1055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,8168 Kč - 2,8168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
2,5658 Kč - 2,5658 Kč 8000 Skladem
1.0 mm
M6
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,8964 Kč - 1,8964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
6.0 mm
Hlava s drážkou
10053041 1,9243 Kč - 1,9243 Kč 4000 Skladem
0.5 mm
M3
12.0 mm
Hlava s drážkou
2,51 Kč - 2,51 Kč 300 Skladem
1.0 mm
M6
8.0 mm
Hlava s drážkou
2,0219 Kč - 2,0219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,1475 Kč - 2,1475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,9283 Kč - 2,9283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
22.0 mm
Hlava s drážkou
3,2351 Kč - 3,2351 Kč 3000 Skladem
1.0 mm
M6
25.0 mm
Hlava s drážkou
1,9103 Kč - 1,9103 Kč 500 Skladem
0.5 mm
M3
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,775 Kč - 2,775 Kč 11000 Skladem
1.0 mm
M6
6.5 mm
Hlava s drážkou
1,8267 Kč - 1,8267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
4.0 mm
Hlava s drážkou
1,9661 Kč - 1,9661 Kč 2000 Skladem
0.7 mm
M4
8.0 mm
Hlava s drážkou
2,0079 Kč - 2,0079 Kč 60 Skladem
0.7 mm
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,9941 Kč - 1,9941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
12.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 3
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm polyamid přírodní

10374597

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.4 mm
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid přírodní

10374672

Cenové rozmezí
5,5499 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.6 mm
šroub Hlava s drážkou M4 6.0 mm polyamid přírodní

10053089

Cenové rozmezí
1,0723 Kč - 1,0723 Kč

Skladové zásoby
20600 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 25.0 mm polyamid přírodní

10053072

Cenové rozmezí
1,9801 Kč - 1,9801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid přírodní

10053164

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polyamid přírodní

10053256

Cenové rozmezí
2,8168 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid přírodní

10053225

Cenové rozmezí
2,5658 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 6.0 mm polyamid přírodní

10053027

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 12.0 mm polyamid přírodní

10053041

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 8.0 mm polyamid přírodní

10053195

Cenové rozmezí
2,51 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid přírodní

10053133

Cenové rozmezí
2,0219 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm polyamid přírodní

10053157

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 22.0 mm polyamid přírodní

10053232

Cenové rozmezí
2,9283 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    22.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid přírodní

10053249

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 10.0 mm polyamid přírodní

10053034

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 6.5 mm polyamid přírodní

10053188

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    6.5 mm
šroub Hlava s drážkou M3 4.0 mm polyamid přírodní

10053010

Cenové rozmezí
1,8267 Kč - 1,8267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 8.0 mm polyamid přírodní

10053096

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid přírodní

10053126

Cenové rozmezí
2,0079 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 12.0 mm polyamid přírodní

10053119

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm