Menu Vyhledávání

Šrouby s kulatou hlavou

Skladem

Šrouby s kulatou hlavou jsou určeny k použití s maticí se závitem. Kulatý tvar hlavy zajišťuje hladký a dokončený vzhled, rovnoměrně rozkládá sílu a odolává uvolňování, takže je ideální pro aplikace vyžadující vysoký utahovací moment nebo odolnost proti vibracím.

Jsou lehké, ale pevné a odolné. Mají křížovou drážku a spojují klíčové vlastnosti spojovacích prvků s vypouklou a zápustnou hlavou. Jsou odolné vůči korozi. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: nylon
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 47
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
1,6733 Kč - 2,6634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,5199 Kč - 2,4124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,9941 Kč - 3,1514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,7928 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
16.0 mm
Hlava s drážkou
5,1454 Kč - 7,1256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
22.0 mm
Hlava s drážkou
1,506 Kč - 2,3984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,5478 Kč - 2,4682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
12.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 3
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm polyamid přírodní

10374597

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.4 mm
šroub Hlava s drážkou M4 6.0 mm polyamid přírodní

10374528

Cenové rozmezí
2,4124 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.3 mm
šroub Hlava s drážkou M3 20.0 mm polyamid přírodní

10374511

Cenové rozmezí
3,1514 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    0.9 mm
šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm polyamid přírodní

10374658

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.6 mm
šroub Hlava s drážkou M6 22.0 mm polyamid přírodní

10374665

Cenové rozmezí
7,1256 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    22.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.6 mm
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid přírodní

10374542

Cenové rozmezí
2,3984 Kč - 1,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.3 mm
šroub Hlava s drážkou M4 12.0 mm polyamid přírodní

10374559

Cenové rozmezí
2,4682 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.3 mm