Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.
Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Rozměr Torx | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372,0349 Kč - 418,5277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 152,5677 Kč - 366,4404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 85,9324 Kč - 96,6707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 151,0193 Kč - 169,9002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 224,1166 Kč - 538,5529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 612,9741 Kč - 689,5853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 224,1166 Kč - 538,5529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 327,8931 Kč - 368,8782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 57,7594 Kč - 64,971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 83,3304 Kč - 93,7516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 300,6314 Kč - 338,2087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 138,2896 Kč - 155,5791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 372,0349 Kč - 418,5277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 150,8375 Kč - 169,6987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 327,8931 Kč - 368,8782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 150,8375 Kč - 169,6987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 79,3943 Kč - 89,3137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 57,7594 Kč - 64,971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 75,0621 Kč - 84,4531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 91,6251 Kč - 103,0767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku