Šrouby s ultra nízkoprofilovou hlavou jsou vyrobené z PEEK, poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Konstrukce šroub s nízkoprofilovou hlavou je ideální pro malé sestavy nebo tam, kde by standardní spojovací prvky mohly být příliš objemné nebo by mohly zasahovat do funkčnosti finálního výrobku.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0067, SRK0084
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | Typ hlavy | h1 | l2 | Rozměr drážky | l1 ±0.2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,7024 Kč - 27,2231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
6.0
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
Hlava s vnitřním šestihranem
 
 | 
 
0.8
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
1.5
 
 | 
 
8.0
 
 | 
||
| 32,0124 Kč - 35,2892 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
6.0
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
Hlava s vnitřním šestihranem
 
 | 
 
0.8
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
1.5
 
 | 
 
20.0
 
 | 
||
| 31,2562 Kč - 34,2809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
8.0
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
Hlava s vnitřním šestihranem
 
 | 
 
0.9
 
 | 
 
1.4
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
||
| 24,9545 Kč - 27,4752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
8.0
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
Hlava s vnitřním šestihranem
 
 | 
 
0.9
 
 | 
 
1.4
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
||
| 37,0537 Kč - 46,3801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
9.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Torx Head
 
 | 
 
1.5
 
 | 
 
1.6
 
 | 
 
TX-15
 
 | 
 
8.0
 
 | 
||
| 37,5578 Kč - 41,3388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
9.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Hlava s vnitřním šestihranem
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
1.6
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
15.0
 
 | 
||
| 42,3471 Kč - 52,9338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
9.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Torx Head
 
 | 
 
1.5
 
 | 
 
1.6
 
 | 
 
TX-15
 
 | 
 
25.0
 
 | 
||
| 26,971 Kč - 33,7768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
6.0
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
Torx Head
 
 | 
 
1.3
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
TX-8
 
 | 
 
12.0
 
 | 
||
| 35,7933 Kč - 44,8677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
8.0
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
Torx Head
 
 | 
 
1.5
 
 | 
 
1.4
 
 | 
 
TX-10
 
 | 
 
12.0
 
 | 
||
| 47,1363 Kč - 51,9256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
9.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Hlava s vnitřním šestihranem
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
1.6
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
25.0
 
 | 
||
| 24,1983 Kč - 30,2479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
6.0
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
Torx Head
 
 | 
 
1.3
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
TX-8
 
 | 
 
6.0
 
 | 
||
| 24,9545 Kč - 31,2562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
6.0
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
Torx Head
 
 | 
 
1.3
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
TX-8
 
 | 
 
10.0
 
 | 
||
| 34,7851 Kč - 38,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
9.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Hlava s vnitřním šestihranem
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
1.6
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
12.0
 
 | 
||
| 33,2727 Kč - 41,5909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
9.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Torx Head
 
 | 
 
1.5
 
 | 
 
1.6
 
 | 
 
TX-15
 
 | 
 
12.0
 
 | 
||
| 42,3471 Kč - 46,6322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
9.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
Hlava s vnitřním šestihranem
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
1.6
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
20.0
 
 | 
||
| 28,9876 Kč - 32,0124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
6.0
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
Hlava s vnitřním šestihranem
 
 | 
 
0.8
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
1.5
 
 | 
 
15.0
 
 | 
||
| 37,0537 Kč - 40,8347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
10.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Hlava s vnitřním šestihranem
 
 | 
 
1.2
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
||
| 24,9545 Kč - 27,4752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
6.0
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
Hlava s vnitřním šestihranem
 
 | 
 
0.8
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
1.5
 
 | 
 
10.0
 
 | 
||
| 34,7851 Kč - 38,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
6.0
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
Hlava s vnitřním šestihranem
 
 | 
 
0.8
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
1.5
 
 | 
 
25.0
 
 | 
||
| 33,7768 Kč - 42,3471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
10.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Torx Head
 
 | 
 
1.5
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
TX-20
 
 | 
 
12.0
 
 | 
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku