Menu Vyhledávání

šrouby s nízkoprofilovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.

Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.

  • Materiál: Reny, PEEK, PPS
  • Barva: černá, světle hnědá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Rozměr Torx Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
686,1915 Kč - 771,9654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX30
M6
40.0 mm
Hvězdicová drážka
93,7252 Kč - 105,4277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M4
25.0 mm
Hvězdicová drážka
795,2779 Kč - 842,0614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M6
40.0 mm
Hvězdicová drážka
62,0784 Kč - 69,8449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M4
8.0 mm
Hvězdicová drážka
169,0119 Kč - 406,3497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M4
16.0 mm
Hvězdicová drážka
260,3861 Kč - 292,9311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M6
10.0 mm
Hvězdicová drážka
53,427 Kč - 60,1104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M3
8.0 mm
Hvězdicová drážka
119,6793 Kč - 134,6441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX8
M3
10.0 mm
Hvězdicová drážka
327,8931 Kč - 368,8782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M6
12.0 mm
Hvězdicová drážka
405,7818 Kč - 456,5012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX15
M5
25.0 mm
Hvězdicová drážka
57,7594 Kč - 64,971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M3
10.0 mm
Hvězdicová drážka
57,7594 Kč - 64,971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M3
12.0 mm
Hvězdicová drážka
104,1069 Kč - 117,117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M4
6.0 mm
Hvězdicová drážka
300,6314 Kč - 338,2087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX25
M5
25.0 mm
Hvězdicová drážka
372,0349 Kč - 418,5277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX25
M5
30.0 mm
Hvězdicová drážka
72,9487 Kč - 82,0624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX8
M3
16.0 mm
Hvězdicová drážka
66,4107 Kč - 74,7186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX25
M5
10.0 mm
Hvězdicová drážka
166,4231 Kč - 399,8191 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX15
M5
10.0 mm
Hvězdicová drážka
62,0784 Kč - 69,8449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M4
10.0 mm
Hvězdicová drážka
70,743 Kč - 79,5792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX25
M5
16.0 mm
Hvězdicová drážka
  • z/ze 7
šroub Hvězdicová drážka M6 40.0 mm PPS hnědá světlá

10344422

Cenové rozmezí
771,9654 Kč - 686,1915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PPS
šroub Hvězdicová drážka M4 25.0 mm PPS hnědá světlá

10344507

Cenové rozmezí
105,4277 Kč - 93,7252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PPS
šroub Hvězdicová drážka M6 40.0 mm PPS hnědá světlá

10344699

Cenové rozmezí
842,0614 Kč - 795,2779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PPS
šroub Hvězdicová drážka M4 8.0 mm Reny černá

10345320

Cenové rozmezí
69,8449 Kč - 62,0784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M4 16.0 mm PPS hnědá světlá

10344552

Cenové rozmezí
406,3497 Kč - 169,0119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PPS
šroub Hvězdicová drážka M6 10.0 mm PPS hnědá světlá

10344637

Cenové rozmezí
292,9311 Kč - 260,3861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PPS
šroub Hvězdicová drážka M3 8.0 mm Reny černá

10345269

Cenové rozmezí
60,1104 Kč - 53,427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
šroub Hvězdicová drážka M3 10.0 mm PPS hnědá světlá

10344477

Cenové rozmezí
134,6441 Kč - 119,6793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PPS
šroub Hvězdicová drážka M6 12.0 mm PPS hnědá světlá

10344644

Cenové rozmezí
368,8782 Kč - 327,8931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PPS
šroub Hvězdicová drážka M5 25.0 mm PPS hnědá světlá

10344620

Cenové rozmezí
456,5012 Kč - 405,7818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PPS
šroub Hvězdicová drážka M3 10.0 mm Reny černá

10345276

Cenové rozmezí
64,971 Kč - 57,7594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
šroub Hvězdicová drážka M3 12.0 mm Reny černá

10345283

Cenové rozmezí
64,971 Kč - 57,7594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
šroub Hvězdicová drážka M4 6.0 mm PPS hnědá světlá

10344514

Cenové rozmezí
117,117 Kč - 104,1069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PPS
šroub Hvězdicová drážka M5 25.0 mm PPS hnědá světlá

10344347

Cenové rozmezí
338,2087 Kč - 300,6314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PPS
šroub Hvězdicová drážka M5 30.0 mm PPS hnědá světlá

10344354

Cenové rozmezí
418,5277 Kč - 372,0349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PPS
šroub Hvězdicová drážka M3 16.0 mm PPS hnědá světlá

10344439

Cenové rozmezí
82,0624 Kč - 72,9487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PPS
šroub Hvězdicová drážka M5 10.0 mm Reny černá

10345399

Cenové rozmezí
74,7186 Kč - 66,4107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
šroub Hvězdicová drážka M5 10.0 mm PPS hnědá světlá

10344583

Cenové rozmezí
399,8191 Kč - 166,4231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PPS
šroub Hvězdicová drážka M4 10.0 mm Reny černá

10345337

Cenové rozmezí
69,8449 Kč - 62,0784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M5 16.0 mm Reny černá

10345412

Cenové rozmezí
79,5792 Kč - 70,743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny