Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.
Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Rozměr Torx | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49,108 Kč - 55,2366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
79,3943 Kč - 89,3137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
70,743 Kč - 79,5792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
79,3943 Kč - 89,3137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
100,2765 Kč - 112,811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
79,3943 Kč - 89,3137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
70,743 Kč - 79,5792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
179,3011 Kč - 201,7021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
57,7594 Kč - 64,971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
405,7818 Kč - 456,5012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
62,0784 Kč - 69,8449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
207,9629 Kč - 499,9553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
75,0621 Kč - 84,4531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
66,4107 Kč - 74,7186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
100,2765 Kč - 112,811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
208,4647 Kč - 234,5112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
91,6251 Kč - 103,0767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
70,743 Kč - 79,5792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
113,1149 Kč - 127,2608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
75,0621 Kč - 84,4531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku