Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.
Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Rozměr Torx | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79,3943 Kč - 89,3137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
70,743 Kč - 79,5792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
66,4107 Kč - 74,7186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
88,0457 Kč - 99,0482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
66,4107 Kč - 74,7186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
499,2561 Kč - 561,6515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
66,4107 Kč - 74,7186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
200,9361 Kč - 226,0448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
101,0293 Kč - 113,6564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
70,743 Kč - 79,5792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
66,4107 Kč - 74,7186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
113,2601 Kč - 127,4193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
79,3943 Kč - 89,3137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
75,0621 Kč - 84,4531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
66,8863 Kč - 75,247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
224,4731 Kč - 252,5273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
124,0116 Kč - 139,5047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
138,2896 Kč - 155,5791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
95,4555 Kč - 107,3825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
190,6469 Kč - 457,8691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku