Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.
Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Rozměr Torx | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76,4093 Kč - 85,9588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
300,6314 Kč - 338,2087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
138,2896 Kč - 155,5791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
571,9539 Kč - 643,4367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
124,0116 Kč - 139,5047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
244,8136 Kč - 275,4038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
95,4555 Kč - 107,3825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
138,2896 Kč - 155,5791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
327,8931 Kč - 368,8782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
150,8375 Kč - 169,6987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
300,6314 Kč - 338,2087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
83,3304 Kč - 93,7516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
457,7031 Kč - 514,921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
119,6793 Kč - 134,6441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
104,1069 Kč - 117,117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
150,8375 Kč - 169,6987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
100,7772 Kč - 113,3691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
160,167 Kč - 180,1773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
612,9741 Kč - 689,5853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
224,1166 Kč - 538,5529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku