Menu Vyhledávání

šrouby s nízkoprofilovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.

Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.

  • Materiál: Reny, PEEK, PPS
  • Barva: černá, světle hnědá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Rozměr Torx Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
126,0985 Kč - 141,8691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M6
30.0 mm
Hvězdicová drážka
79,3943 Kč - 89,3137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M4
16.0 mm
Hvězdicová drážka
88,0457 Kč - 99,0482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M6
16.0 mm
Hvězdicová drážka
88,0457 Kč - 99,0482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX15
M5
20.0 mm
Hvězdicová drážka
330,9178 Kč - 350,3844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M4
16.0 mm
Hvězdicová drážka
530,7431 Kč - 597,0773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M6
12.0 mm
Hvězdicová drážka
855,1489 Kč - 905,4468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M6
25.0 mm
Hvězdicová drážka
88,0457 Kč - 99,0482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M4
20.0 mm
Hvězdicová drážka
79,3943 Kč - 89,3137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M6
10.0 mm
Hvězdicová drážka
225,7675 Kč - 253,9933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M6
40.0 mm
Hvězdicová drážka
70,743 Kč - 79,5792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M4
10.0 mm
Hvězdicová drážka
104,6088 Kč - 117,6849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M6
20.0 mm
Hvězdicová drážka
75,0621 Kč - 84,4531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX15
M5
10.0 mm
Hvězdicová drážka
  • z/ze 7
šroub Hvězdicová drážka M6 30.0 mm Reny černá

10345771

Cenové rozmezí
141,8691 Kč - 126,0985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
šroub Hvězdicová drážka M4 16.0 mm Reny černá

10345627

Cenové rozmezí
89,3137 Kč - 79,3943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
šroub Hvězdicová drážka M6 16.0 mm Reny černá

10345740

Cenové rozmezí
99,0482 Kč - 88,0457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
šroub Hvězdicová drážka M5 20.0 mm Reny černá

10345696

Cenové rozmezí
99,0482 Kč - 88,0457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
šroub Hvězdicová drážka M4 16.0 mm PEEK hnědá světlá

10345092

Cenové rozmezí
350,3844 Kč - 330,9178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M6 12.0 mm PEEK hnědá světlá

10345184

Cenové rozmezí
597,0773 Kč - 530,7431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M6 25.0 mm PEEK hnědá světlá

10345214

Cenové rozmezí
905,4468 Kč - 855,1489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M4 20.0 mm Reny černá

10345634

Cenové rozmezí
99,0482 Kč - 88,0457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
šroub Hvězdicová drážka M6 10.0 mm Reny černá

10345726

Cenové rozmezí
89,3137 Kč - 79,3943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
šroub Hvězdicová drážka M6 40.0 mm Reny černá

10345788

Cenové rozmezí
253,9933 Kč - 225,7675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
šroub Hvězdicová drážka M4 10.0 mm Reny černá

10345603

Cenové rozmezí
79,5792 Kč - 70,743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
šroub Hvězdicová drážka M6 20.0 mm Reny černá

10345757

Cenové rozmezí
117,6849 Kč - 104,6088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
šroub Hvězdicová drážka M5 10.0 mm Reny černá

10345665

Cenové rozmezí
84,4531 Kč - 75,0621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny