Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 16.0 5.5 PEEK béžová

Šroub s válcovou hlavou s nízkým profilem je ideální pro sestavy s omezeným prostorem a poskytuje vynikající upevnění. Výjimečná mechanická pevnost, chemická odolnost a tepelná stabilita. Teplotní odolnost až do 260 °C. Vyrobeno z materiálu PEEK.
Nové objednací číslo:

20834746

Staré objednací číslo:

20834746

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 36,2975 Kč
100 + 28,9876 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

725,95 Kč

20 x 36,2975 Kč

Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
l1 ±0.2 16.0
d2 5.5
h1 2.40
l2 1.0
A/F 2.0
Tensile strength N 116 N/mm
Barva béžová
Materiál PEEK
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Rozměr drážky 2.0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás