Menu Vyhledávání

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s válcovou hlavou s nízkým profilem jsou vyrobené z PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Nízký profil je ideální pro sestavy, které vyžadují minimální vůli a zároveň zajišťují efektivní upevění.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0085, SRK0087

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 54
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Typ hlavy h1 l2 Rozměr drážky l1 ±0.2 Koupit
24,9545 Kč - 31,2562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
3.10
1.4
2.5
8.0
38,5661 Kč - 48,1446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
20.0
26,4669 Kč - 33,0206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
16.0
23,9462 Kč - 29,7438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
12.0
20,1652 Kč - 25,2066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
6.0
22,6859 Kč - 28,4834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
10.0
29,2396 Kč - 36,2975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
10.0
32,7686 Kč - 40,8347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
10.0
37,0537 Kč - 46,3801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
16.0
49,4049 Kč - 61,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
30.0
27,2231 Kč - 34,0289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
8.0
33,0206 Kč - 41,3388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
12.0
35,5413 Kč - 44,3636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
16.0
40,3305 Kč - 50,1611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
25.0
  • z/ze 3
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 8.0 7.0 PEEK béžová

20834777

Cenové rozmezí
31,2562 Kč - 24,9545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 20.0 8.5 PEEK béžová

20834609

Cenové rozmezí
48,1446 Kč - 38,5661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 16.0 7.0 PEEK béžová

20834531

Cenové rozmezí
33,0206 Kč - 26,4669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 12.0 7.0 PEEK béžová

20834524

Cenové rozmezí
29,7438 Kč - 23,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 6.0 7.0 PEEK béžová

20834494

Cenové rozmezí
25,2066 Kč - 20,1652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 10.0 7.0 PEEK béžová

20834517

Cenové rozmezí
28,4834 Kč - 22,6859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 10.0 8.5 PEEK béžová

20834579

Cenové rozmezí
36,2975 Kč - 29,2396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 10.0 10.0 PEEK béžová

20834630

Cenové rozmezí
40,8347 Kč - 32,7686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK béžová

20834654

Cenové rozmezí
46,3801 Kč - 37,0537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK béžová

20834685

Cenové rozmezí
61,5041 Kč - 49,4049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 8.0 8.5 PEEK béžová

20834562

Cenové rozmezí
34,0289 Kč - 27,2231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 12.0 8.5 PEEK béžová

20834586

Cenové rozmezí
41,3388 Kč - 33,0206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 16.0 8.5 PEEK béžová

20834593

Cenové rozmezí
44,3636 Kč - 35,5413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 25.0 8.5 PEEK béžová

20834616

Cenové rozmezí
50,1611 Kč - 40,3305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6