20760908
20760908
Množství | Jednotková cena |
---|
s pružinou | Increased |
---|---|
d1 | M4 |
d2 | 2.5 |
l1 | 9.0 |
Posun s1 | 0.8 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 12.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 18.0 |
A/F | 0.60 |
Hmotnost (g) | 0.5 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku