Tyto šrouby s odpruženým čepem s drážkou se používají k polohování, aretaci, vyvíjení tlaku, zvedání a zajištění. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, čep pístku a pružinový mechanismus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Běžně se používají k preciznímu zarovnávání a bezpečnému polohování komponentů. Roztažením nebo stlačením čepu pístku můžete komponent zajistit nebo uvolnit, abyste dosáhli přesného zarovnání a zabránili samovolnému pohybu. Když je čep pístku roztažený, uzamkne se, čímž zabrání nechtěnému pohybu nebo uvolnění komponentu.
Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Čep pístku lze snadno roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají v průmyslových sektorech, například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel černá Produktová řada: SR32150
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Posun s1 | s pružinou | n1 | d1 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,8365 Kč - 51,8996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
ocel černá
|
1.5
|
Normální
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
||
| 53,1717 Kč - 81,6656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
ocel černá
|
2.5
|
Zvýšený
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 310,6346 Kč - 478,0364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.0
|
ocel černá
|
8.0
|
Zvýšený
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
| 140,4343 Kč - 215,9941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
ocel nerezavějící
|
2.5
|
Zvýšený
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 185,7193 Kč - 285,7024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
ocel černá
|
6.5
|
Normální
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 225,1529 Kč - 346,252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
ocel nerezavějící
|
4.5
|
Normální
|
2.0
|
M16
|
8.5
|
||
| 498,1348 Kč - 766,5373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.0
|
ocel nerezavějící
|
8.0
|
Zvýšený
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
| 324,8816 Kč - 499,9157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
ocel nerezavějící
|
6.5
|
Zvýšený
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 93,6229 Kč - 143,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
ocel nerezavějící
|
2.0
|
Zvýšený
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| 178,5958 Kč - 274,7628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
ocel nerezavějící
|
3.5
|
Zvýšený
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 113,7213 Kč - 175,0341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
ocel nerezavějící
|
2.0
|
Normální
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 168,4194 Kč - 258,9894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
ocel nerezavějící
|
3.5
|
Normální
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 133,5653 Kč - 205,3089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
ocel nerezavějící
|
2.5
|
Normální
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 199,9663 Kč - 307,5817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
ocel černá
|
6.5
|
Zvýšený
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 66,6554 Kč - 102,5272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
ocel černá
|
3.5
|
Normální
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 46,557 Kč - 71,4892 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
ocel černá
|
2.0
|
Zvýšený
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 38,6703 Kč - 59,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
ocel černá
|
2.0
|
Normální
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 44,2673 Kč - 67,9275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
ocel černá
|
2.5
|
Normální
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 107,8698 Kč - 165,8753 Kč | 20 Skladem |
24.0
|
ocel černá
|
4.5
|
Normální
|
2.0
|
M16
|
8.5
|
||
| 35,1086 Kč - 54,1893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
ocel černá
|
2.0
|
Zvýšený
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku