20760915
20760915
Množství | Jednotková cena |
---|
s pružinou | Normal |
---|---|
d1 | M3 |
d2 | 1.0 |
l1 | 12.0 |
s1 | 1.0 |
t | 0.5 |
w1 | 0.4 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 2.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 4.0 |
A/F | 0.7 |
Hmotnost (g) | 0.9 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Povrchová úprava | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku