20760939
20760939
Množství | Jednotková cena |
---|
s pružinou | Increased |
---|---|
d1 | M6 |
d2 | 2.7 |
l1 | 20.0 |
s1 | 2.5 |
t | 0.9 |
w1 | 1.3 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 20.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 50.0 |
A/F | 2.0 |
Hmotnost (g) | 4.1 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Povrchová úprava | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku