Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M12 6.0 28.0 ocel nerezavějící AISI 303

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Nové objednací číslo:

20760960

Staré objednací číslo:

20760960

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Increased
d1 M12
d2 6.0
l1 28.0
s1 4.0
t 2.0
w1 2.7
Zatížení pružiny F1 (N) 51.0
Zatížení pružiny F2 (N) 122.0
A/F 4.0
Hmotnost (g) 22.2
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Povrchová úprava ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás