20760984
20760984
Množství | Jednotková cena |
---|
s pružinou | Increased |
---|---|
d1 | M20 |
d2 | 10.0 |
l1 | 40.0 |
s1 | 7.0 |
t | 3.0 |
w1 | 3.7 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 93.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 211.0 |
A/F | 7.0 |
Hmotnost (g) | 86.5 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Povrchová úprava | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku