Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M24 12.0 52.0 ocel nerezavějící AISI 303

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Nové objednací číslo:

20760991

Staré objednací číslo:

20760991

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Increased
d1 M24
d2 12.0
l1 52.0
s1 10.0
t 3..0
w1 3.7
Zatížení pružiny F1 (N) 86.0
Zatížení pružiny F2 (N) 247.0
A/F 10.0
Hmotnost (g) 167
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Povrchová úprava ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás