20761028
20761028
Množství | Jednotková cena |
---|
s pružinou | Normal |
---|---|
d1 | M8 |
d2 | 3.5 |
l1 | 22.0 |
s1 | 3.0 |
t | 1.4 |
w1 | 1.5 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 26.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 70.0 |
A/F | 2.5 |
Hmotnost (g) | 6.6 |
Materiál | 303 Stainless, Thermo Pin |
Povrchová úprava | Stainless, Thermo Pin |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku