Menu Vyhledávání

Šrouby s okem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ocelové tyče se šrouby s okem, které se dodávají v řadě velikostí.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka do středu otvoru Velikost závitu Vnitřní průměr Vnější průměr Délka závitu Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
130.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
130.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
63.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
130.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
  • z/ze 2
Šrouby s okem M10 40.0 mm 20.0 mm ocel

10501023


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    12.0 mm
  • Průměr dříku
    10.0 mm
  • Délka do středu otvoru
    50.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
Šrouby s okem M12 40.0 mm 25.0 mm ocel

10501085


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    14.0 mm
  • Průměr dříku
    12.0 mm
  • Délka do středu otvoru
    130.0 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
Šrouby s okem M10 40.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10501030


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    12.0 mm
  • Průměr dříku
    10.0 mm
  • Délka do středu otvoru
    50.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
Šrouby s okem M12 40.0 mm 25.0 mm ocel

10501061


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    14.0 mm
  • Průměr dříku
    12.0 mm
  • Délka do středu otvoru
    100.0 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
Šrouby s okem M12 40.0 mm 25.0 mm ocel nerezavějící

10501078


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    14.0 mm
  • Průměr dříku
    12.0 mm
  • Délka do středu otvoru
    100.0 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
Šrouby s okem M16 50.0 mm 32.0 mm ocel nerezavějící

10501153


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    17.0 mm
  • Průměr dříku
    16.0 mm
  • Délka do středu otvoru
    130.0 mm
  • Vnější průměr
    32.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
Šrouby s okem M5 32.0 mm 12.0 mm ocel

10501269


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    6.0 mm
  • Průměr dříku
    5.0 mm
  • Délka do středu otvoru
    75.0 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
Šrouby s okem M8 32.0 mm 18.0 mm ocel

10501344


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    9.0 mm
  • Průměr dříku
    8.0 mm
  • Délka do středu otvoru
    75.0 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
Šrouby s okem M10 10.0 mm | 0.394 in ocel nerezavějící černá

10501016


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    12.0 mm
  • Průměr dříku
    10.0 mm
  • Délka do středu otvoru
    100.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
Šrouby s okem M10 40.0 mm 20.0 mm ocel

10501047


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    12.0 mm
  • Průměr dříku
    10.0 mm
  • Délka do středu otvoru
    75.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
Šrouby s okem M5 32.0 mm 12.0 mm ocel

10501245


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    6.0 mm
  • Průměr dříku
    5.0 mm
  • Délka do středu otvoru
    50.0 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
Šrouby s okem M16 50.0 mm 32.0 mm ocel nerezavějící

10501177


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    17.0 mm
  • Průměr dříku
    16.0 mm
  • Délka do středu otvoru
    75.0 mm
  • Vnější průměr
    32.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
Šrouby s okem M10 40.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10501054


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    12.0 mm
  • Průměr dříku
    10.0 mm
  • Délka do středu otvoru
    75.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
Šrouby s okem M6 32.0 mm 14.0 mm ocel

10501283


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    7.0 mm
  • Průměr dříku
    6.0 mm
  • Délka do středu otvoru
    50.0 mm
  • Vnější průměr
    14.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
Šrouby s okem M20 63.0 mm 40.0 mm ocel

10501221


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    22.0 mm
  • Průměr dříku
    20.0 mm
  • Délka do středu otvoru
    160.0 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
ocel M10 N/A 40.0 mm (L)

10501009


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    12.0 mm
  • Průměr dříku
    10.0 mm
  • Délka do středu otvoru
    100.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
Šrouby s okem M20 50.0 mm 40.0 mm ocel

10501207


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    22.0 mm
  • Průměr dříku
    20.0 mm
  • Délka do středu otvoru
    130.0 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
Šrouby s okem M8 32.0 mm 18.0 mm ocel nerezavějící

10501351


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    9.0 mm
  • Průměr dříku
    8.0 mm
  • Délka do středu otvoru
    75.0 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
Šrouby s okem M16 50.0 mm 32.0 mm ocel

10501160


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    17.0 mm
  • Průměr dříku
    16.0 mm
  • Délka do středu otvoru
    75.0 mm
  • Vnější průměr
    32.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
Šrouby s okem M5 32.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10501276


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka hlavy
    6.0 mm
  • Průměr dříku
    5.0 mm
  • Délka do středu otvoru
    75.0 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm